The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent LV4010P单屏KVM 延长器(DVI)

LV4000 高性能 KVM (键盘、视频和鼠标) 扩展器使用户可以把关键计算设备放置到安全和温度受控的环境中,远离用户工作台环境,与此同时保持同样的用户体验。LV4000 系列可以通过单个 CATx 电缆传输单个或两个单链接 DVI 视频流,USB 2.0 和模拟音频。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信

优点

完美的数字视频、实时控制
LV4000 系列扩展器采用解压系统,该系统可以实现每一帧的每个像素的无损传输。
 
HDMI 视频和音频可以采用正确的适配器电缆扩展,尽管不支持 HDCP 和 CEC。
 
50米长单根 CATx 电缆
视频、 USB 2.0 (低速和全速) 和音频都通过一单根电缆传输,提供最长50米扩展。
第二个视频头需要一个单独的 CATx电缆。
 
电源效率
LV4000 系列扩展器被设计成高电源效率并且需要最小输入功率。实际上,发射器设备能源效率如此之高,以至于它只需要主机 USB 接口供电即可。
 
 EDID 管理
系统具有智能 EDID管理,能够使真实的显示器特性传递到计算机中。 

特性

即插即用 
LV4000系列扩展器出厂后无需配置,你可以直接插入并可直接使用。无需安装驱动或软件。
 
 USB 2.0 
可以连接任何 USB 人机接口设备,从鼠标和键盘到图形显示平板、触摸屏、控制梭、控制杆、3D 浏览器和大容量存储部件。支持全速 (12Mbps) 同步装置比如耳机。
 
模拟音频 
可以 CD 级别的高质量 (立体声通道 16 位,采样频率为 44.1kHz) 把音频信号从本地传输到远端线路输出。
 
数字视频 
单个或双屏幕,最大分辨率为 1920x1200 @ 60Hz 

LV4000桌面工作站用于连接用户端的键盘、鼠标、显示器(单/双DVI-D)、音频和麦克风供用户进行操作访问。接收端和发送端设备之间通过单/两根网线连接,最大可以支持50米,最大分辨率支持1920*1200,支持USB透传。

Avocent LV4010P单屏KVM 延长器(DVI)
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
.7
重量(磅/公斤)
.32
高度(英寸/毫米)
1
高度(英寸/毫米)
26
宽度(英寸/毫米)
4.7
宽度(英寸/毫米)
120
深度(英寸/毫米)
3
深度(英寸/毫米)
75

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言