The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent LV4000系列 KVM 延长器(DVI)

Vertiv Avocent LV4000系列 高性能 KVM (键盘、视频和鼠标) 扩展器使用户可以把关键计算设备放置到安全和温度受控的环境中,远离用户工作台环境,与此同时保持同样的用户体验。LV4000 系列可以通过单个 CATx 电缆传输单个或两个单链接 DVI 视频流,USB2.0 和 模拟音频。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信

LV4000桌面工作站用于连接用户端的键盘、鼠标、显示器(单/双DVI-D)、音频和麦克风供用户进行操作访问。接收端和发送端设备之间通过单/两根网线连接,最大可以支持50米,最大分辨率支持1920*1200,支持USB透传。

型号规格
Avocent LV4010P单屏KVM 延长器(DVI)
1   4.7   3   .7  
Avocent LV4020P双屏KVM 延长器(DVI)
2   4.7   3   1.1  

优点

完美的数字视频、实时控制
LV4000 系列扩展器采用解压系统,该系统可以实现每一帧的每个像素的无损传输。
 
HDMI 视频和音频可以采用正确的适配器电缆扩展,尽管不支持 HDCP 和 CEC。
 
50米长单根 CATx 电缆
视频、 USB 2.0 (低速和全速) 和音频都通过一单根电缆传输,提供最长50米扩展。
第二个视频头需要一个单独的 CATx电缆。
 
电源效率
LV4000 系列扩展器被设计成高电源效率并且需要最小输入功率。实际上,发射器设备能源效率如此之高,以至于它只需要主机 USB 接口供电即可。
 
 EDID 管理
系统具有智能 EDID管理,能够使真实的显示器特性传递到计算机中。 

特性

即插即用 
LV4000系列扩展器出厂后无需配置,你可以直接插入并可直接使用。无需安装驱动或软件。
 
 USB 2.0 
可以连接任何 USB 人机接口设备,从鼠标和键盘到图形显示平板、触摸屏、控制梭、控制杆、3D 浏览器和大容量存储部件。支持全速 (12Mbps) 同步装置比如耳机。
 
模拟音频 
可以 CD 级别的高质量 (立体声通道 16 位,采样频率为 44.1kHz) 把音频信号从本地传输到远端线路输出。
 
数字视频 
单个或双屏幕,最大分辨率为 1920x1200 @ 60Hz 

选择您的本国语言