Liebert® ITA2 系列 UPS
Liebert® ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。Liebert® ITA2 系列UPS具有“可靠、极致、创新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 广电和娱乐
- 数据中心/主机托管/托管
- 教育
- 政府
- 医疗
- 海洋
- 零售和批发
Liebert® ITA2 系列 UPS
Liebert® ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。Liebert® ITA2 系列UPS具有“可靠、极致、创新、灵活”四大客户价值,是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。
- 银行、金融及保险
- 广电和娱乐
- 数据中心/主机托管/托管
- 教育
- 政府
- 医疗
- 海洋
- 零售和批发
规格
Liebert® ITA2 系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。Liebert® ITA2 系列UPS采用最新一代控制芯片,可以为系统提供更优的控制频率和性能,可以极大地提高负载和输入源的适应性。Liebert® ITA2 采用全新的系统设计,极大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。Liebert® ITA2 应用大量创新的设计,可以灵活地应用在各类场合。是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。 边缘计算带来了中小数据中心需求的持续持长,为了更好适应远边缘场景对于 UPS 电源可靠性、能效、投资成本、灵活部署和空间适应性提出的更高要求。维谛技术创新推出 Liebert® ITA2 系列新一代中功率机架式UPS,引领 19 英寸机柜嵌入式解决方案。