供电并保护
5G 基站
在与 5G 最兼容的频率上,提供超低延迟和高带宽,需要密集的组网,对蜂窝站点的需求量很大,远超现有 3G 和 4G 架构。这些站点需要强大的运算资源,从而可能会使每个铁塔的能耗翻倍,并从根本上改变其对电源和制冷基础设施的需求。
可靠、高效的直流电源系统对于 5G 网络的扩展和 5G 站点运营成本的降低都是至关重要的。此外,这些耗电的 5G 无线电设备也带来了实际的挑战。在没有必要的功率提升的情况下,从塔架基座到无线电的功率下降通常迫使电池消耗电量,这可能导致站点无法对意外的停电做好准备。我们拥有满足所有这些需求的解决方案,以及保护 5G 设备免受天气、破坏和盗窃影响的机柜和机箱。
案例分析
作为 5G 网络的重要载体和支撑基础,5G 基站是目前最受关注的基础设施之一。基于在湖南电信应用试点的实际应用,维谛技术 (Vertiv) 的 Vertiv™ eBase 智能机柜表现出了出色的整体性能,解决了试点基站此前传统网孔式机柜不能妥善处理的过热问题,为 5G BBU 设备正常运行提供了适宜的环境温度,避免了高温导致设备宕机的安全隐患。并且 Vertiv™ eBase2.0 智能机柜采用预制式模块设计,与原机房基础设施解耦,实现快速建站、高效运行、灵活部署,可以实现 2 小时建站。Vertiv™ eBase2.0 智能机柜在提供更多设备空间的同时,节省了占地面积,并拥有 BBU 插框,可以兼容最多 10 台不同品牌的 BBU 设备,而且系统采用“独立嵌入式电源 + 交直流配电单元”设计,进一步提升了可靠性。因此 Vertiv™ eBase2.0 智能机柜完美适用于 5G BBU 汇聚场、综合接入机房等场景,并且在多个层面能够为运营商带来非凡的价值体验。
应对 5G 接入网挑战的解决方案

关键考虑因素
- 了解气候和热管理要求
- 评估人为破坏的威胁性及其所带来的潜在成本,并与增强安保的成本相比较