更贴近用户的计算
尽管 5G 网络和边缘计算是分别出现、独立发展的,但是它们拥有共同的目标:通过将运算部署在更靠近终端用户的地方来实现先进的低延迟应用。如今,电信服务提供商正在部署自己的边缘计算资源,并探索与现有边缘计算提供商的关系,以支持其不断增长的 5G 网络。
随着边缘计算对关键业务运营的重要性越来越高,站点变得越来越强大和复杂,具有企业级可用性要求以及远程监控和管理功能。维谛技术 (Vertiv) 拥有强大的技术实力,能够助力客户实现这一功能性:我们可以通过智能 UPS 和配电系统、高效的热管理解决方案、简单易用的监控平台、先进的控制台服务器和 KVM,以及将这些产品和系统有机高效整合起来的一体化模块化解决方案,来满足边缘计算基础设施的需求。
哪一生态系统对于从边缘计算创造出的新的收费服务最重要?

案例分析
澳大利亚的一家电信公司着手强化其 IT 基础设施,来为 5G 的部署做准备,维谛技术 (Vertiv) 成功协助其达成了目标。维谛团队为客户部署了 Vertiv™ SmartRow™ 和 Vertiv™ SmartAisle™ 模块化解决方案,将 UPS 系统、机架和制冷基础设施整合在一起,以满足相关 IT 需求,使这家电信产品和服务的提供商能够实现 IT 主干网的虚拟化。
支持 5G 的边缘计算技术

关键考虑因素
- 调整电源大小以满足当前和未来要求
- 启用连接以进行远程监控
- 解决由于网络融合而产生的更大功率组合问题
- 利用现有站点的有限空间
- 评估线路交互与双重转换 UPS 拓扑
- 确保为 UPS 服务提供充足的资源


关键考虑因素
- 评估热负荷,确定是否需要专用冷却
- 启用远程环境监控


关键考虑因素
- 确定监控所需的关键变量
- 确保为连接性配备电源和热管理基础设施
- 确保资源可用于监控和响应告警


关键考虑因素
- 评估基础设施标准化的可能性,以简化订购、配置和部署
- 确定使用工厂集成服务在现场接收 IT 就绪基础设施的可行性
- 确定用于安装边缘计算技术的资源的可用性和技能水平