![](/490add/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-t-systems-colocation-and-cloud-night-back-view-102901_253043_1.jpg)
托管型数据中心和云计算
通过 Vertiv 全球解决方案,量身定制托管型数据中心解决方案
维谛技术 (Vertiv) 的优势
Vertiv 全球解决方案从项目整体出发,深度参与项目全程,从前期需求确认到项目实施完成,始终与您紧密合作。
我们为您的特定需求量身打造解决方案,并对产品进行预设计、预配置、预测试和预验证,实现快速交付及现场装配。我们的解决方案得到了遍布全球的制造和供应链支持,也建立在我们对数据中心和电信应用领域数十年的领导地位之上。
Download Brochure
维谛技术 (Vertiv) 全球解决方案
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/colo1_273006_1.png)
提供设计并建造一个机房设施,其中包括可扩展的制冷、供配电和机房场地。
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/colo2_273007_1.png)
从前期需求确认到项目实施完成,各个环节都与 IT、设施、网络和安防紧密协作,实现项目整合。
![Image](/4a16a5/globalassets/images/icons/colo3_273005_1.png)
通过定制经预先测试、工厂集成、多供应商解决方案及现场装配来解决效率低下的问题。
Dimension Data:维谛技术 (Vertiv) 应用案例
![](/49bc90/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-coolocation_274584_0.jpg)
为南非打造 Tier III 预制式模块化数据中心。
以数据为支撑的业务在非洲各发展中市场蓬勃发展,带来在更接近用户处的数据中心需求的爆炸式增长。从距离信息生产和消费地点数千公里的中心机房,为这些客户提供服务,已不再是一种经济的模式。
相关产品和服务
Vertiv Power Module 1000/1200
Vertiv™ Power Module 1000/1200 enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.
Liebert DSE 400kW 一体化自然冷却解决方案
Liebert DSE 400kW 是一套高可靠高效率的无水冷却系统,应用领域包括托管型数据中心 (Colo)、云计算和数据中心。该系统采用高效的氟泵双循环技术,经济性很高,可大幅降低峰值功率,从而节省费用、降低风险并优化热管理解决方案。Liebert DSE 400kW 作为一体化解决方案,以预先装载,工厂测试的单体产品方式提供,实现快速、方便、简捷的部署。
Liebert.EFC 高效间接蒸发式冷却单元
Liebert.EFC间接蒸发是用于云、托管和其他大型数据中心的高度可靠和高效的冷却系统。它结合了高效的热交换器和先进的控制装置,可帮助客户节省资金,降低风险并简化热管理。Liebert EFC可实现低至1.03的PUE水平,快速部署,占地面积少,并且是一种高度可扩展的解决方案。
Liebert EXL S1
Liebert EXL S1 系列是一款无变压器型的高频塔式 UPS,其优异的节地性能和高功率密度处于行业领先水平,卓越的运行效率,强大的电气保护和智能并机技术,可进一步提升轻载效率,降低运行成本。支持集中和分散旁路配置方案。兼容锂离子电池系统。
请回答几个简单的问题,我们便可安排一位您所在行业的解决方案专家与您沟通。