Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

最新AI架构设计出炉

下载维谛为NVIDIA GB300 NVL72平台打造的高效制冷与供电参考架构,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图

获取设计

客户案例

在COLOSSEUM项目上,Vertiv的基础设施、NVIDIA的计算架构和Domyn的人工智能系统实现了深度整合,共同打造了一套模块化、可扩展的人工智能基础设施解决方案。

观看视频

学习

理解人工智能转型

设计

下载参考设计和技术论文

部署

寻找您的 AI 解决方案

运营

构建您的解决方案并与我们联系

白皮书

悦动换芯:
Vertiv™360AI 全链智算解决方案

电子书

战略要点:优先推进人工智能转型

运用这些基础原则来加速人工智能创新,以满足日益复杂的关键数字基础设施的需求。

 

新闻

维谛技术(Vertiv)发布全新紧凑型高功率密度UPS

阅读新闻稿

客户故事

维谛技术携手中金数据,开启制冷科技的革新之旅

阅读新闻稿

新闻

即刻上电,通往大规模智算中心

阅读新闻稿

文章

35项厂验顺利通过,一起见证维谛×世纪互联战略合作新成果

阅读新闻稿

 

获取资源来改造您的数据中心并在专家指导下释放 AI 的潜力。

智算数据中心基础设施演进
 

探索优化 AI 基础设施的设计原则并遵循无缝实施的路线图。

设计原则交互工具
 

下载改造设计并深入了解 Vertiv 的端到端解决方案。

360AI全链智算解决方案

新建机房建设

机架密度 架数 GPU 数量 设计 ID 制冷技术
NA EMEA ASIA
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Air
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Air
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Air
73kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquid + Air
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Liquid + Air
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Liquid + Air
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Air
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Air
132kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Liquid + Air
142kW 40 1152 RD027 - - Liquid + Air
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Liquid
500kW - - RD500 RD500E RD500A Liquid

机房节能改造设计

机架密度 架数 GPU 数量 设计 ID 制冷技术
NA EMEA ASIA
40kW 4 128 4X160R 4X160RE 4X160RA Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquid + Air
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Air
100kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE 4L400RA Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 4XL400A Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 5L500A Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 12XL1200A Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 14L1400A Liquid + Air
132kW 1 - - 1XL132E - Liquid + Air
 

开启您的 AI 之旅。
成为合作伙伴。

开始使用

维谛技术的专家预测,数据中心将在技术创新与郑源整合的驱动下,加速应对高密计算的需求,同时在可持续发展、网络安全和行业监督等方面迎接新挑战。

观看完整的 DCD 广播

随着AI需求的不断增长,许多企业正在全面升级其运营模式,通过新建或改造数据中心,采用更加环保的技术,例如为AI服务器引入液冷系统,并优化数据中心的能效设计。

电池储能系统(BESS)将减少发电机的使用,推动“自带电源”模式的发展,这种模式为AI工作负载提供了容量、可靠性和成本效益的完美结合。

云服务和托管服务提供商正在扩展以满足市场需求,而企业数据中心则通过多元化投资,专注于模块化解决方案,并延长传统系统的使用寿命。

Gartner预测,2024年全球云支出将增长20.4%,同时,在复杂的数据法规环境下,80%的首席信息官(CIO)将增加对网络安全的投资。

头部AI芯片制造商与Vertiv展开深度合作

 

维谛的专业技术深度整合至 NVIDIA 合作伙伴网络

维谛与NVIDIA携手合作,为COOLERCHIPS项目开发了一套创新的AI冷却解决方案,并在维谛加入NVIDIA合作伙伴网络时正式确立了双方的战略合作关系。NVIDIA的尖端平台需要匹配先进的基础设施解决方案,而维谛在供电与散热领域的领先技术,能够为各种规模的AI集群提供可靠支持,确保AI系统高效稳定运行。

与 Vertiv 和 NVIDIA 一起探索 AI 的未来

 

支持英特尔最新一代AI加速器

维谛与英特尔携手合作,为革命性的Gaudi3 AI加速器打造液冷与风冷解决方案。我们的液冷方案已通过160kW加速器功率的严苛测试,适配17°C至45°C(62.6°F至113°F)的设施水温;风冷方案则成功应对40kW热负荷,即使在35°C(95°F)的高温环境下也能稳定运行,为AI计算提供高效、可靠的热管理保障。

深入了解 Vertiv-Intel 合作

与专家交谈

填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。

隐私权声明许可

本人已阅读有关个人数据处理的维谛技术 (Vertiv) 隐私权政策GDPR 隐私权声明,并同意:

对我的信息进行营销目的处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

     正在处理您的请求...
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.

选择您的本国语言