为AI提供电力和冷却的简便之道
Vertiv™ 360AI 是一个结合基础设施、服务和软件的解决方案组合,专门为应对复杂的客户挑战而设计。该方案采用久经验证的设计,结合维谛技术的端到端服务和全球化的规模,可以简化部署流程,同时利用维谛的专业知识来降低业务风险。
下载彩页为AI旅程提供全方位解决方案
Vertiv™ 360AI 提供全方位的解决方案,无论是测试试点、边缘推理、还是用于AI训练的预制模块化数据中心,能满足各种规模的AI需求
推理与边缘AI
- AI 测试试点
- 模拟训练试点
- 边缘推理
企业和数据中心AI
- AI 实验室
- 推理和模型训练
- 数据中心白空间(IT设备和基础设施
预制模块化数据中心
- AI模型训练
- AI数据中心
Vertiv™ 预制模块化数据中心可在不干扰现有IT工作负载的情况下进行部署

最大化空间利用率
- 维持现有占地面积和工作负载
- 紧凑设计比传统建筑节省多达 25%的空间。
- 定制和混合解决方案

提高建造质量,减少现场工作
- 不可重复的现场工作在工厂中进行产品化,提高建造质量,降低客户的TCO

加速部署周期
- 可重复的工厂集成将部署时间减少多达50%
- 全球供应链和服务交付能力
唯有维谛技术,能够全面满足AI工作负载的电力和冷却需求
Vertiv™ 360AI涵盖电能全链和热管理全链的产品组合,通过提供经过验证的设计,有效解决复杂问题。
Vertiv ™360AI的优势

部署时间缩减50%
预先设计的解决方案可以减少设计工作,将部署时间缩短多达50%。

最全产品线和灵活部署
提供从边缘推理到AI数据中心的解决方案,涵盖高密度机架解决方案到大型预制模块化 数据中心的多种选项

互操作性和无缝运行
Vertiv ™ 能同时满足 A I 的 电 力 和 冷 却 需 求,每 个 解 决 方 案 都 源 自 行 业 内 最 先 进 的 电力和冷却产品组合。

无可匹敌的专业知识与支持
从评估、设计、部署和生命周期管理,提供全过程支持
加速您的AI部署
不要让基础设施拖慢AI 投资的回报, 通过简化设计、部署、运营和全生命周 期管理,加速回报。

满足AI前所未有的电力需求
Vertiv™ 360AI提供从电网到芯片全链电力解决方案
适用于改造和新建项目的灵活制冷方案
AI工作负载将需要新的制冷方案。Vertiv™ 360AI提供多种制冷和热量排放组合,为您的应用设计最佳制冷策
冷板液冷

Vertiv™ 360AI 解决方案可以支持风冷和/或液冷服务器。
后门热交换器

后门热交换器在热空气通过机架后门之前对其进行冷却,并可与芯片直液冷结合使用,以捕集残余热量。
监控、管理、控制软件
Vertiv™ 360AI 解决方案支持网络通信和软件管理,为整个解决方案提供集中和远程可视化管理工具,满足您在电源和制冷技术 方面所需的控制能力。

监控管理
Vertiv™ Site-Web

全栈式自适应AI平台
Vertiv™ 全栈自适应AI节能

电力管理系统
Vertiv™ PTMS
填写表格,我们将尽快响应您的需求。
咨询更多产品或项目合作,您还可通过官网在线咨询,或致电400-887-6526, 获取支持
感谢您的注册