提供强大的通信网络正变得越来越有挑战性,但是对满足当今乃至未来的需求也愈发关键。基于独特的“节能即服务模式”,维谛技术 (Vertiv) 能有力支持运营商的关键基础设施,助其迎合未来发展方向。我们为您提供节能、可靠、经济高效的网络,自信迎接 5G 时代,下一次数据革命,我们已准备就绪!
2019 世界移动通信大会:视频集锦
5G、能源和边缘计算:精彩回顾
成功案例
Vodafone
Vodafone 是世界最大的通信公司之一,提供移动和固定网络的语音、消息、数据等广泛的服务。
我们的

Hibernia Networks
Hibernia Networks 为 Hibernia Express 提供网络支持,后者是一个跨大西洋的 4,600 公里 6 对光纤电缆的系统,通过位于加拿大 Nova Scotia 省、爱尔兰和英格兰的站点连接北美地区和欧洲。
我们在大西洋两岸各设计了两个电缆登陆站,均达到了业内最高标准的能效及 PUE 值(电源使用效率)。这些站点配备可靠高效的制冷系统,在严苛的海岸环境下,这种采用模块化的方法仍比用传统砂浆浇筑方式部署速度提高了 40%。
阅读案例研究全文T-Systems
T-Systems(德国电信旗下一家子公司)是一家全球 IT 服务公司,也是具备全球交付能力的欧洲最大 IT 服务公司之一。T-Systems 为跨国企业和公共部门机构提供集成解决方案。
我们的模块化、集装箱解决方案能实现快速部署,同时具有高可扩展性,意味着已经将未来扩容和分阶段投资
开启 5G 红利
随着通信行业步入 5G 时代,一个关键挑战是找出哪些领域可以提前部署以带来快速收益。
加入到我们的收件人名单,以阅读完整报告。
阅读报告