旗舰品牌
![](/492e00/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-295700_295735_0.jpg)
Alber™
Vertiv's Alber stationary battery monitors allows for continuous status of a battery's state of health so you're alerted 24x7 of any abnormal conditions. Portable monitors provides efficient maintenance and service of vented (VLA) and sealed (VRLA) batteries. Alber software provides a single view of all Alber monitoring systems, batteries and Lithium Ion battery racks.
![](/492d31/globalassets/images/on-page-image/612x455/mcm-ser-gl-612x455-175067-avocent-acs-8000-serial-console-server_255473_0.jpg)
Avocent®
如果您需要控制跨房间或跨地域的多台 IT 设备,您可以信赖市场领先的 Avocent 或 Cybex™ 键盘、视频和鼠标 (KVM) 切换器和串行控制台,以轻松实现关键系统数据的单点访问。
![](/49b26d/globalassets/images/on-page-image/612x455/612x455-87857-chloride-brand-hero_93531_0.jpg)
Chloride®
众所周知,并非所有的UPS系统都位于原生态且受气候控制的环境中。这就是为什么工业 Chloride 系统必须能应够对各种最严苛的运行环境。我们设计电源保护解决方案并提供服务的能力值得您信赖,我们的产品可以应对任何干扰,即使是最严峻的环境下也不例外。
![](/49ef66/globalassets/images/on-page-image/612x455/612x455-geist.jpg)
Geist™
为了确保数据中心可用性和业务连续性,需要供配电链路中的最后一个环节——机架配电单元 (rPDU)按预期运行,以支持电源、制冷、监控和整体数据中心基础设施管理 (DCIM) 领域的动态操作。
![](/4904f3/globalassets/images/on-page-image/612x455/622x455-liebert_room_97145_1.jpg)
Liebert
您的数据中心和边缘计算基站是您的业务核心。智能高效的电源和热管理基础设施对确保持续访问主要应用和数据而言非常重要。Liebert电源和热管理系统可保护您的IT环境并随时调整以应对您的更新需求。
![](/4a53a6/globalassets/images/on-page-image/612x455/612x455-93525-netsure-brand-teaser_93527_0.jpg)
NetSure™
在你的业务中,网络扮演着非常重要的角色。您最不想遇到的问题就是直流电源系统故障。NetSure平台具有可靠性高,占地空间少的优势,确保您的关键数据持续汇入总公司、数据中心和边缘网络。