The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® XDU 冷量分配单元

Liebert ® XDU是针对高密液冷场景下设计的冷量分配单元,适用于芯片和背板冷却,为数据中心提供简单、经济高效的部署。Liebert® XDU 系列提供多种系统设计,充分利用液冷服务器优势,有效解决更高机架密度的散热挑战。

宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Environmental
  • Health & Safety Personnel
  • Government
  • Retail and Wholesale

随着数据中心采用液冷,安装新的冷量分配基础设施成为巨大挑战。从hyper、Colo到边缘应用场景,Liebert® XDU 均可灵活地支持背板换热器或冷板液冷。Liebert ® XDU包含风液型(机组制冷量范围8~70kW)和液液型XDU(机组制冷量范围100~1368kW),内含板换、水泵、过滤器等设备,双路供电可选。通过高精度安装工艺和严苛加工要求,实现更高的系统洁净度,通过持续优化结构设计,实现更小尺寸、更大冷量,并且做到关键器件全备份。Liebert ® XDU采用维谛技术(Vertiv) 新一代智能控制解决方案,通过有效流量管理和精确温度控制,消除服务器CPU和GPU的热冲击,保障液冷设备高效可靠运行。

优点

•   高密场景实现超高能效
•   严格遵守湿材料兼容性,保障系统洁净度
•   优化设计,布局更优,易于部署
•   各种类型XDU,全场景适用
•   关键器件全备份
•   集成式控制器设计简便,易于部署并支持泄漏检测
•   灵活的安装维护服务

特性

•   占地面积小,可入列
•   支持上/下走管
•   内置50μm超密过滤
•   7英寸超大显示屏
•   精确温度控制,消除服务器 CPU 和 GPU 热冲击
•   带报警功能的智能流量监控
•   闭环管道设计,集成漏液检测功能
•   易于操作的注水口和排水口位置
•   创新的不锈钢设计和快接头,确保二次侧环网的完整性

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言