The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent ACS8000系列串口管理器

Vertiv 新一代 ACS 8000系列高级控制台服务器集尖端科技、自适应服务和安全的企业通信于一体,为IT专业人员和网络运营中心(NOC)人员提供从世界任何地点进行远程和安全的数据中心管理以及IT资产的带外管理的能力。新一代ACS 8000系列配备一个ARM 双核心处理器平台以及16GB的闪存,提供双千兆网口和双光钎端口的冗余设计,并提供可选用的内置调制解调器。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
维保: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Avocent ACS 8000 系列高级控制台服务器继续书写了长盛不衰的故事,通过新型、全面的创新平台,融合如千兆光纤、USB 端口和传感器等新连接 特性。为 IT 专业人士和网络运营中心 (NOC) 人员提供从世界任何地点进行安 全、远程的数据中心和 IT 资产带外管理能力。基于双核 ARM 处理器架构与扩 展内存,优化的 Linux 运行系统和 DSView™ 管理软件,Vertiv Avocent® ACS 8000提供更佳性能、安全性和可靠性的带外管理解决方案

型号规格
ACS 8008-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8016-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8032-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8048-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Serial   48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
ACS 8016SDC Serial Console
Serial   16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital   1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
Avocent ACS8008SDC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
Avocent ACS8008SAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
Avocent ACS8008DAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
Avocent ACS8008MSDC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.5 lbs  
Avocent ACS8008MDAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.4 lbs  
Avocent ACS8016MDAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
Avocent ACS8016DAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
Avocent ACS 8000 系列串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.2 lbs  
Avocent ACS8032SAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   6.6 lbs  
Avocent ACS 8032DAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.0 lbs  
Avocent ACS8048DDC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  
Avocent ACS 8048MDDC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  
Avocent ACS8048DAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  
Avocent ACS8048MDAC 串口管理器
    1.75 in   17.25 in   9.5 in   7.2 lbs  

优点

应用
-给安全控制台和电源管理
- 服务器和网络管理
-安全访问测试和开发实验室环境
-电信中心机房和远程设施 获益
-安全的带内与带外网络远程管理
-快速、自动、零配置部署
-支持 3G/4G 网络实现网管承载网出现故障时访问远端设备(需运营商支持)
-所有串行端口支持 Cyclades/Cisco 线序(平
行/交叉)设置,无需线序转换适配器即可满足大部分串口设备的接入
-遵从数据中心访问和安全策略,可定制的多访问级
-新! - 对 Vertiv™、ServerTech、APC、Raritan and Eaton 机架 PDU 的强大支持
-新! - 支持 Vertiv GXT4 UPS系统
-支持 IPv6 和 IPv4 网络部署
-支持 Avocent® DSView™ 管理软件
- 通过内置调制解调器提供强大的拨号和安全回拨
-控制台事件记录与提醒,包括被控设备系统故障前串口信息记录
-法规遵从和故障排查-带有时间戳的在线和离线数据日志
-无需适配 Cyclades™ 与 Cisco 之间的线序转换适配器
- 8 个 USB 端口,可支持新 IT或外部设备
-新! - 环境传感器端口

特性

操作系统
-嵌入式 Linux
连接方式
-零操作部署 (ZTP)
-支持带内(以太网)和带外(拨号/蜂窝调制解调器)访问
-内置 v.92 模拟调制解调器连接
-支持外部设备连接,如LTE/4G 蜂窝路由器 可用性
-第二个千兆端口自动倒换以太网或蜂窝故障
-支持多路由表
-双电源设计
-双千兆以太网
-双千兆 SFP 光纤
-USB 端口 安全性
-预置安全配置文件—安全,稳健,开放
-定制安全配制文件
-支持 X.509 SSH 证书
-支持 SSHv1 和 SSHv2
-本地,RADIUS,TACACS+,LDAP/AD,NIS 和 Kerberos 认证
-双因子认证 (RSA SecurID®)
-一次性密码 (OTP) 认证
-支持本地备份用户认证
-PAP/CHAP 和扩展认证协议 (EAP) 认证(用于拨号线路)
-组授权:TACACS+,RADIUS,和 LDAP,端口访问
,电源访问,设备权限
-IP 包与安全过滤
-每端口用户访问列表
-系统事件日志
-支持 IPsec 和 NAT 穿越
-支持 IP 转发
-安全的默认出厂设置
-强制使用强口令 控制台管理
-Sun break-safe(通过 Solaris Ready 认证)
-通过 SSH 发送 break 信号
-本地与远程离线数据缓存(NFS/Syslog/DSView 软件)
-分层系统日志过滤
-数据缓存时间戳与循环
-不限数量并发会话
-同一端口并发访问(端口侦听),并具有切换能力
-可配置事件通知(e-mail、呼叫器和 SNMP 陷阱)
-支持可定制的全球时区
-多级、可定制用户访问级别 端口访问
-直接通过服务器名或设备名访问
-CLI 命令
-同时 Telne t 和 SSH 访问
-HTTP/HTTPS 系统管理
-新用户 Web 界面配置向导
-自动配置自发现功能
-命令行界面 (CLI)
-Web 管理界面 (HTTP/HTTPS)
-SNMP
-内部温度传感器 线缆
-CAT-5 兼容适配器使线缆更简易
-Cyclades 和 Cisco 线序的串口自适应 升级
-FTP 网站免费升级
-支持 TFTP 网络引导  

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
产品重点领域: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

常见问题

问题
How many serial port connections do Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles support?
回答
The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
问题
What serial protocols/types does the ACS 8000 support?
回答
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
问题
How do I connect to and manage the ACS 8000?
回答
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
问题
Can the ACS 8000 be used to manage PDU and UPS systems?
回答
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
问题
How does the ACS 8000 provide secure access?
回答
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).

选择您的本国语言