The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

ACS800系列串行控制台

联系销售 宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later

Avocent ACS 800 串行控制台能够在世界任何地方对 IT 资产进行安全、远程管理和带外管理,便利了区域 IT 经理和设备工程师。它采用双核 ARM 处理器架构,具有扩展内存功能、RS232/RS485/RS422 串行访问、USB、千兆以太网和环境传感器访问、基于 Yochto project 的 Linux 操作系统和可用的 DSView™ 管理软件,提供最佳性能、安全性和可靠性,实现了完整带外管理解决方案。

优点

边缘位置远程管理
 对 IT 设备的 IT 控制台访问提供安全接口
 环境监测
 电源与 UPS 监控

特性

安全的带内和带外网络远程管理
借助零接触配置,实现了快速自动部署
使用自动网络故障转移到蜂窝(和故障恢复),实现了远程访问和故障排除
使用直通电缆,对 Cyclades™ 和 Cisco 管脚实现了自动管脚检测
符合数据中心访问和安全策略 -支持自定义、多级别访问
支持Vertiv、ServerTech、APC、Raritan 和 Eaton 机架 PDU
支持Vertiv GXT4™ UPS 系统
支持 IPv6 和 IPv4
支持 Avocent® DSView™管理软件
提供可选内置调制解调器型号,提供强大的拨号和安全回拨功能
记录和通知控制台事件,包括最终数据采集
法规遵从故障排除 - 带时间戳的在线和离线数据日志
4个 USB 端口支持新 IT 设备和外部设备
环境传感器端口可连接温度、湿度、压差、泄漏、门禁传感器(多达8个端口支持菊链方式)

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

常见问题

问题
Vertiv™Avocent®ACS800系列控制台支持多少个串口连接?
回答
ACS800系列具备2、4和8个串行端口型号以及4个多用途USB 2.0端口。
问题
ACS800支持什么串行协议/类型?
回答
ACS串行控制台装备支持RS-232, RS-485, RS-422协议通过RJ-45和USB 2.0。
问题
如何连接和管理ACS800?
回答
通过2个千兆以太网接口支持带内和带外访问(带有网络故障转移),可选模拟调制解调器以及外部4G/LTE蜂窝调制解调器。支持web浏览器的GUI和本地控制台端口。
问题
ACS800可以用来管理PDU和UPS系统吗?
回答
是的,ACS800可以自动检测和支持Liebert GXT4 UPS系统以及机架PDUs从Vertiv (Liebert), ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan和Eaton。
问题
ACS800如何提供安全访问?
回答
可以使用TACACS+、RADIUS、LDAP/AD或本地身份验证对用户进行身份验证。该设备还包括一个内置的防火墙和访问控制列表(acl)。

选择您的本国语言