The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent ACS8008SDC 串口管理器

新一代 ACS 8000系列高级控制台服务器集尖端科技、自适应服务和安全的企业通信于一体,为IT专业人员和网络运营中心(NOC)人员提供从世界任何地点进行远程和安全的数据中心管理以及IT资产的带外管理的能力。新一代ACS 8000系列配备一个ARM 双核心处理器平台以及16GB的闪存,提供双千兆网口和双光钎端口的冗余设计,并提供可选用的内置调制解调器。

联系销售 宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 电力/天然气输配电
  • 电信
  • 运输

优点

应用
-给安全控制台和电源管理
- 服务器和网络管理
-安全访问测试和开发实验室环境
-电信中心机房和远程设施 获益
-安全的带内与带外网络远程管理
-快速、自动、零配置部署
-支持 3G/4G 网络实现网管承载网出现故障时访问远端设备(需运营商支持)
-所有串行端口支持 Cyclades/Cisco 线序(平
行/交叉)设置,无需线序转换适配器即可满足大部分串口设备的接入
-遵从数据中心访问和安全策略,可定制的多访问级
-新! - 对 Vertiv™、ServerTech、APC、Raritan and Eaton 机架 PDU 的强大支持
-新! - 支持 Vertiv GXT4 UPS系统
-支持 IPv6 和 IPv4 网络部署
-支持 Avocent® DSView™ 管理软件
- 通过内置调制解调器提供强大的拨号和安全回拨
-控制台事件记录与提醒,包括被控设备系统故障前串口信息记录
-法规遵从和故障排查-带有时间戳的在线和离线数据日志
-无需适配 Cyclades™ 与 Cisco 之间的线序转换适配器
- 8 个 USB 端口,可支持新 IT或外部设备
-新! - 环境传感器端口

特性

操作系统
-嵌入式 Linux
连接方式
-零操作部署 (ZTP)
-支持带内(以太网)和带外(拨号/蜂窝调制解调器)访问
-内置 v.92 模拟调制解调器连接
-支持外部设备连接,如LTE/4G 蜂窝路由器 可用性
-第二个千兆端口自动倒换以太网或蜂窝故障
-支持多路由表
-双电源设计
-双千兆以太网
-双千兆 SFP 光纤
-USB 端口 安全性
-预置安全配置文件—安全,稳健,开放
-定制安全配制文件
-支持 X.509 SSH 证书
-支持 SSHv1 和 SSHv2
-本地,RADIUS,TACACS+,LDAP/AD,NIS 和 Kerberos 认证
-双因子认证 (RSA SecurID®)
-一次性密码 (OTP) 认证
-支持本地备份用户认证
-PAP/CHAP 和扩展认证协议 (EAP) 认证(用于拨号线路)
-组授权:TACACS+,RADIUS,和 LDAP,端口访问
,电源访问,设备权限
-IP 包与安全过滤
-每端口用户访问列表
-系统事件日志
-支持 IPsec 和 NAT 穿越
-支持 IP 转发
-安全的默认出厂设置
-强制使用强口令 控制台管理
-Sun break-safe(通过 Solaris Ready 认证)
-通过 SSH 发送 break 信号
-本地与远程离线数据缓存(NFS/Syslog/DSView 软件)
-分层系统日志过滤
-数据缓存时间戳与循环
-不限数量并发会话
-同一端口并发访问(端口侦听),并具有切换能力
-可配置事件通知(e-mail、呼叫器和 SNMP 陷阱)
-支持可定制的全球时区
-多级、可定制用户访问级别 端口访问
-直接通过服务器名或设备名访问
-CLI 命令
-同时 Telne t 和 SSH 访问
-HTTP/HTTPS 系统管理
-新用户 Web 界面配置向导
-自动配置自发现功能
-命令行界面 (CLI)
-Web 管理界面 (HTTP/HTTPS)
-SNMP
-内部温度传感器 线缆
-CAT-5 兼容适配器使线缆更简易
-Cyclades 和 Cisco 线序的串口自适应 升级
-FTP 网站免费升级
-支持 TFTP 网络引导  

Avocent ACS 8000 系列高级控制台服务器继续书写了长盛不衰的故事,通过新型、全面的创新平台,融合如千兆光纤、USB 端口和传感器等新连接 特性。为 IT 专业人士和网络运营中心 (NOC) 人员提供从世界任何地点进行安 全、远程的数据中心和 IT 资产带外管理能力。基于双核 ARM 处理器架构与扩 展内存,优化的 Linux 运行系统和 DSView™ 管理软件,Vertiv Avocent® ACS 8000提供更佳性能、安全性和可靠性的带外管理解决方案

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言