The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent LRA系列KVM液晶控制台

Vertiv Avocent® LRA控制台家族可以帮你把工作变得更轻松,为你提供多服务器快捷、方便的接入,将软件升级、故障处理和系统监控变得更方便、更高效。

宣传彩页 获取支持
主要优点
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
最适合于:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

作为一位繁忙的 IT 专业人士,如何保持高效率并驾驭自己的待办事项清单至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受,你需要的是数据中心接入点,带给你简洁、高效和方便的使用体验。Vertiv Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机,和其他 IT 设备,而不用通过笨重的维护或访问设备。预置 8 或 16 口 KVM,可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间,节省空间的同时大大提高使用效果。

优点

托盘就足够-Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机,和其他 IT 设备,而不用通过笨重的维护或访问设备。托盘配有标准 USB 和 VGA 接口,可连接众多服务器和网络设备。通过领先的Avocent® 访问技术,及最新的 Avocent® 数据中心 KVM 解决方案,您可以高效、便捷地使用托盘。 预置 KVM-你了解数据中心的空间有多么宝贵。拥挤不堪的机架让工作难以开展。Avocent®LRA 控制台,预置 8 或 16 口 KVM,可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间,节省空间的同时大大提高使用效果。

特性

本地机架控制台
-
宽屏:18.5 英寸 LED/LCD 屏,16:9 屏宽比。在全屏模式下最高支持 1600x1200 分辨率。
-形状:在 1U 机架空间内集成 IPKVM 切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜收藏,并自动锁定防止滑出
-KVM 兼容性:LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切换器与服务器。 用户界面-OSCAR 菜单直观方便,并有 7 种语言操作界面。 •数据中心本地访问-需要时可访问本地所有服务器。 使用便捷-全电脑键盘加数字小键盘,触控板/和 2 个 USB 2.0 通用接口。 保护环境-运行与待机低功耗。 全球可用-通过多国认证,并支持不同键盘语言。 KVM 型号
-融合 KVM 交换机配有 8 或 16 口,可本地或远程访问服务器。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
产品重点领域: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

选择您的本国语言