The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent UMG系列通用管理网关

Vertiv Avocent UMG是一个多功能设备,通过该设备,可以访问和控制所有设施及IT资产。通用管理网关利用经过验证的技术为包括远程数据中心管理在内的数据中心基础设施管理 (DCIM) 提供单一, 统一的解决方案。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信

UMG通用管理网关将带有远程管理功能的KVM 设备、基于IP 的串行控制台、机架 PDU、嵌入式服务处理器和环境管理的功能整合到了一个解决方案中。

优点

通过对设施及 IT 资产进行实时统一的可视化管理与控制,可提高数据中心的效率和响应
大大降低告警、遥测、环境传感器及设施访问与控制部署各种硬件系统的复杂性
灾难恢复期,仍具有数据收集能力(每个通用管理网关都有其自己的数据存储区)
通过将基础设施采购集中在少数多功能设备上,可收回资本费用
内嵌多服务器品牌厂商的 SP 管理协议支持,确保未来的投资回报
标 配 满 足 4 0台 服 务 器 全 并 发 无阻塞 IPKVM 访问,单台最大可接入 80 台服务器进行 KVM管理 
支持分布式部署
满足上千个服务器 SP 管理,实现服务器远程电源控制、硬件检测及 vKVM 访问

特性

全并发数字通道
增强型虚拟媒体
服务处理器支持
-IPMI 1.5 (包括非标准 SoL 支持),IPMI 2.0,
-HP集成式 Lights Out (iLO, iLO3) HP IPMI,HP Blade System,
-Dell远程访问卡(DRAC4, 5),Dell BladeCenter DRAC MC,DELL 10G,M1000e刀片机箱控制器,刀片机箱管理 控制器/刀片iDRAC /刀片 iDRAC6,
-Cisco UCS-C机架安装式服务器 ,
-FSC iRMC,iRMC S2 ,
-IBM RSA (RSA II),IBM BladeCenter ,
-Sun ALOM,Sun ILOM,Sun eLOM
-Lenovo Flex Chassis, Lenovo IMM2
服务器管理支持-
-
通过SoL和vKVM进行控制台访问,
-控制台数据记录(本地、NFS、系统日志 )
-电源开/关/循环/状态支持 ,
-安全关机支持(仅限IPMI),
-系统事件日志 (SEL),
-硬件环境传感器 ,
-告警管理,
-平台事件陷阱 (PET)
 用户界面
-
嵌入式网页界面 
-与 DSView™ 4软件集成后的单一、整合的网页界面

 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言