The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent MPU2032DAC 数字 KVM 切换器

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 专业服务
  • 电信
维保: 两年保修

优点

改善远程管理和提高员工效
-
通过串行配置和/或管理控制台减少了远程诊断/配置/修理/恢复服务器、网络设备和其他硬件所需的时间。
-配合带内工具可创造出更加完善的远程管理方案,便于远程访问服务器和网络设备。
-虚拟媒体功能实现了远程USB 连接,可将 CD-ROM 和其他USB 大容量存储设备直接映射到远程服务器以进行文件传输/复制、更新加载或新应用程序安装等。
-集成的串行设备支持可确保与 MPUIQ-SRL 模块相连设备的物理串行端口进行安全的 SSH连接。
-Cisco® 配置设置以电子模式连接到模块,无需任何额外的外部布线接头或特殊布线就能快速、直接地连接到 Cisco 配置端口。
 提高物理安全性
-提供远程智能卡/CAC读卡器支持,可满足高级安全要求
-通过 MergePoint Unity 交换机的虚拟媒体功能,可将智能卡读卡器从台式 PC 映射到远程服务器。
-减少了物理进入数据中心进行本地访问和控制的需要
-MergePoint Unity 交换机使得-远程用户能够在任何地点以物理方式直接连接到服务器以及其他 IT 设备的 KVM、USB 和串行端口。 

特性

远程访问 KVM,USB 和串行连接串行适配器支持 SSH 连接和Cisco® 引脚分配。
虚拟介质支持远程USB连接并支持智能卡/ CAC读卡器。
内置 Web 界面
使用 Avocent DSView™4 管理软件管理。
FIPS 操作模式使用嵌入式 FIPS 140-2 认证 的 OpenSSL 加密模块(证书#1051) 

Avocent MergePoint Unity™ 交换机为IT管理员提供完整的远程管理解决方案,以访问和控制数据中心和分支机构中的服务器,网络设备和其他设备。

Avocent MPU2032DAC 数字 KVM 切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
8.6lbs
重量(磅/公斤)
3.9 kgs
高度(英寸/毫米)
1.72 in
高度(英寸/毫米)
43.69 mm
宽度(英寸/毫米)
17 in
宽度(英寸/毫米)
431.8 mm
深度(英寸/毫米)
13.38 in
深度(英寸/毫米)
339.85 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言