The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent MPU2016DAC 数字KVM切换器

Avocent MergePoint UnityTM 交换机是来自 Avocent 的第四代KVM over IP交换机。MergePoint Unity 交换机为 IT 管理员提供了用于访问和控制服务器、网络设备及其他数据中心和分支机构设备的完整远程管理解决方案。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 专业服务
  • 电信
维保: 两年保修

优点

改善远程管理和提高员工效
-
通过串行配置和/或管理控制台减少了远程诊断/配置/修理/恢复服务器、网络设备和其他硬件所需的时间。
-配合带内工具可创造出更加完善的远程管理方案,便于远程访问服务器和网络设备。
-虚拟媒体功能实现了远程USB 连接,可将 CD-ROM 和其他USB 大容量存储设备直接映射到远程服务器以进行文件传输/复制、更新加载或新应用程序安装等。
-集成的串行设备支持可确保与 MPUIQ-SRL 模块相连设备的物理串行端口进行安全的 SSH连接。
-Cisco® 配置设置以电子模式连接到模块,无需任何额外的外部布线接头或特殊布线就能快速、直接地连接到 Cisco 配置端口。
 提高物理安全性
-提供远程智能卡/CAC读卡器支持,可满足高级安全要求
-通过 MergePoint Unity 交换机的虚拟媒体功能,可将智能卡读卡器从台式 PC 映射到远程服务器。
-减少了物理进入数据中心进行本地访问和控制的需要
-MergePoint Unity 交换机使得-远程用户能够在任何地点以物理方式直接连接到服务器以及其他 IT 设备的 KVM、USB 和串行端口。 

特性

远程访问 KVM,USB 和串行连接串行适配器支持 SSH 连接和Cisco® 引脚分配。
虚拟介质支持远程USB连接并支持智能卡/ CAC读卡器。
内置 Web 界面
使用 Avocent DSView™4 管理软件管理。
FIPS 操作模式使用嵌入式 FIPS 140-2 认证 的 OpenSSL 加密模块(证书#1051) 

Avocent MergePoint Unity™ 交换机为IT管理员提供完整的远程管理解决方案,以访问和控制数据中心和分支机构中的服务器,网络设备和其他设备。

Avocent MPU2016DAC 数字KVM切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
8.6 lbs
重量(磅/公斤)
3.9 kgs
高度(英寸/毫米)
1.72 in
高度(英寸/毫米)
43.69 mm
宽度(英寸/毫米)
17 in
宽度(英寸/毫米)
431.8 mm
深度(英寸/毫米)
13.38 in
深度(英寸/毫米)
339.85 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言