Avocent Matrix系列数字矩阵KVM系统
Vertiv Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 产品。通过 Avocent AMXTM和 HMX 产品系列获得的成功经验,维谛技术 (Vertiv)能源创造出这一同类产品中更卓越的平台。Avocent Matrix 结合了 Avocent AMX 系统的瞬时切换能力以及 Avocent HMX 系统的数字品质和高级管理功能。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 消防/报警/安全
- 政府
- 电信
- 运输
Avocent Matrix系列数字矩阵KVM系统
Vertiv Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 产品。通过 Avocent AMXTM和 HMX 产品系列获得的成功经验,维谛技术 (Vertiv)能源创造出这一同类产品中更卓越的平台。Avocent Matrix 结合了 Avocent AMX 系统的瞬时切换能力以及 Avocent HMX 系统的数字品质和高级管理功能。
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 消防/报警/安全
- 政府
- 电信
- 运输
规格
Vertiv Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 产品。通过 Avocent AMXTM和 HMX 产品系列获得的成功经验,维谛技术 (Vertiv)能源创造出这一同类产品中更卓越的平台。Avocent Matrix 结合了 Avocent AMX 系统的瞬时切换能力以及 Avocent HMX 系统的数字品质和高级管理功能。
优点
-Avocent Matrix 高性能 KVM 是一个能够适应客户需求且可发展的平台。此平台的架构设计能够适应客户未来的发展需求,即随着新技术的出现,客户可以扩展此平台功能,比如更改显示接口和外设标准。
-先进的 DambrackasTM 视频压缩算法可实现高分辨率像素、无损视频体验,且允许任何 USB设备和计算机设备无延时的实时交互。
-Avocent Matrix 提供 6个USB 2.0 连接器(其中2个为自供电),具有业界领先的通道数量,并且比其他同类产品速度快 66%。
-一款革命性的管理软件套装,将配置、维护和用户角色设置集成在一个精简的界面中。
-完美兼容 LDAP 以及其它用户身份验证协议,Avocent Matrix 可轻松添加到现有的工作流和设置中。
—Avocent Matrix 高性能 KVM 可以和 Avocent HMX 以及AMX 系列产品交互。利用这一优势,已使用 Avocent 业界领先解决方案的客户均可在利用其现有基础设施的同时,迁移到 Avocent Matrix平台。
特性
Over Ethernet)
器的即时状态
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。