The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Avocent LV3000系列 KVM 延长器(VGA)

Vertiv Avocent LV3000 下一代 USB、视频和音频扩展器为单个或多个桌面屏幕提供清晰、明亮和高分辨率的视频图像和高质量音频,传输距离最长达 300 米 (1000 英尺),通过一单个或多个 CATx 电缆传输。LV3000 系列被设计成提供行业领先的视频清晰度、可兼容性和高机架密度。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 发电
  • 电信

Vertiv Avocent LV3000桌面工作站用于连接用户端的键盘、鼠标、显示器(单/双VGA)、音频和麦克风供用户进行操作访问。接收端和发送端设备之间通过单/两根网线连接,最大可以支持300米(1000英尺),具备本地显示器口,最大分辨率支持1920*1200,支持USB透传

型号规格
Avocent LV3010P 单屏 KVM 延长器
LV3010 Transmitter 1 x 15 Pin D Type VGA   Up to1920x1200 @60Hz /1080P   3 in   6.4 in   1 in   .95 lbs  
Avocent LV3020P 双屏 KVM 延长器
LV3020 Transmitter 2 x 15   Up to1920x1200 @60Hz /1080   2   6.4   3   1.4  

优点

 USB 支持-LV3000 扩展了USB 2.0 (低速和全速),允许扩展所有兼容 USB 的附件 (包括同步设备)。接收器设备具有一个内置 4 端口 USB集线器,可以激活一个远程桌面,包括键盘、显示器、鼠标、磁盘驱动器、闪存、网络摄像头和任何其它可以正常插入到电脑 USB 接口中的设备。
双用户配置-两个LV3000设备可以连接到单个计算机,从而使两个用户访问系统。当使用两套 LV3000SB PRO 模块以允许两个用户访问单个计算机,用户之间的裁决由计算机的 USB 子系统处理。这意味着两个用户可以同时控制计算机。
视频补偿-行业领先的视频补偿技术实现通过单个电缆在最大距离上的高视频质量。用户第一次可以对电缆类型和长度做调整,同时也可对色彩偏移补偿和增益进行调整以确保图像清晰,所有调整可以通过接受者的键盘进行,以允许显示器特性可传递到计算机。 

特性

精确的视频 -可在最长300米(1000英尺) 的距离上获得1920x1200VGA分辨率。
本地输入接口 -提供一个本地输入接口以输入音频和视频信号,从而可使用一个本地控制台。
USB 供电的发射器 -发射器由 USB 接口供电从而减少外部电源。若USB接口功率不够,可采用外部电源选件。
仿真的两页 DDC EDID -该扩展器支持全两页 DDC EDID。一些高性能视频卡要求两页数据,否则不能提供最优性能。
音频 -音频传输为扬声器提供CD级质量的立体声音频。
机架选件 -发射器和接收器都可以单独使用或最多16个一起使用。 

选择您的本国语言