The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent HMX 6200T IP矩阵KVM系统

IP 式超高清 KVM 矩阵系统

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 电力/天然气输配电
  • 电信

优点

真正不受限制的扩展-扩展距离不限于单个100米的电缆长度-如果你需要扩展更长长度,只需增加一个 1GbE网络设备可扩展额外100米。这些设备也装备有SFP 固定架以安装光纤收发器,从而可扩展更长的距离。
单个可防止干扰的CATx 电缆或光纤-该重要的资产能够使您可以自由使用普通结构接线系统中的各种电缆连接。结果是无论是 CAT5e、 CAT6 或 CAT7 电缆,您可以获得可靠连接。
带完美数字视频的实时控制-采用具有 1:1 像素映射的空间无损编码系统 您所接收到的数字视频和远程计算机所发送的视频一样。
安全-对于有高安全性要求的应用,该系统能够禁止使用非 HID设备,意味着无需在物理上阻止 USB 接口以防止使用大容量存储器。

特性

带类型控制的 USB 2.0-可以连接任何USB接口的设备,从鼠标和键盘
到图形显示面板、穿梭控制器、游戏控制杆和3D浏览器以及大容量存储器。
远程监控、远程控制和远程维护-可远程浏览和登录您的计算机,带外管理,无需安装软件。
基于 VNC 的高视频性能-可通过一标准的网页浏览器访问 VNC服务器,但是为了更高的图形性能,需要使用一真正的VNC浏览器。
-支持单屏 Dual-link 2560 x 1600或双屏Single-link 1920 x 1200
- 支持 RFB 3.3 的 VNC 服务 最高 256位 AES 和RSA 2048 加密
-支持 VM 和 RS232,用于电源控制
-同时支持 16 个用户
-带外 BIOS 级访问 
 
 控制室应用的理想选择
- 即插即用
- 支持使用超 5 类以上网线延伸;无限使用标准 IP 网络
- 500m 到 10km 光纤长度范围内
- 支持 DVI-D 单链路或单头显卡输出
- 1920 x 1200 @ 60Hz 最大分辨率
- 支持 USB 接口大容量存储器以及键盘、鼠标和平板和触摸屏
- 屏幕存储器
- 冗余网络运行
 

Vertiv Avocent HMX 6000 系列分辨率最大可达到2560 x 1600 @ 60Hz,发送端支持VNC访问。

Avocent HMX 6200T IP矩阵KVM系统
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
2.7
重量(磅/公斤)
1.1
高度(英寸/毫米)
2.7
高度(英寸/毫米)
44
宽度(英寸/毫米)
7.92
宽度(英寸/毫米)
198
深度(英寸/毫米)
6
深度(英寸/毫米)
150

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言