Avocent HMX5000系列 IP 矩阵 KVM系统
Vertiv Avocent HMX 5000系列是基于 IP 的高性能 KVM(键盘、视频和鼠标)扩展器,是矩阵解决方案的一部分。使你能够把关键计算硬件放置在安全和温度受控的环境中,远离用户工作站,与此同时保持完美的桌面像素体验。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 广电和娱乐
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 军事,国防,航空航天和导弹
- 电力/天然气输配电
Avocent HMX5000系列 IP 矩阵 KVM系统
Vertiv Avocent HMX 5000系列是基于 IP 的高性能 KVM(键盘、视频和鼠标)扩展器,是矩阵解决方案的一部分。使你能够把关键计算硬件放置在安全和温度受控的环境中,远离用户工作站,与此同时保持完美的桌面像素体验。
- 银行、金融及保险
- 广电和娱乐
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 军事,国防,航空航天和导弹
- 电力/天然气输配电
规格
Vertiv Avocent HMX 5000 系列支持单屏/双屏,VGA,DVI,DP等接口型号可供选择。
优点
特性
- 即插即用
- 支持使用超 5 类以上网线延伸 100 米距离;无限使用标准IP 网络.
- 500m 到 10km 光纤长度范围
- 支持 DVI-D 单链路或单头显卡输出
- 1920 x 1200 @ 60Hz 最大分辨率
- 支持 USB 接口大容量存储器以及键盘、鼠标和平板和触摸屏.
- 屏幕存储器
- 冗余网络运行
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 DVI-D Series Quick Installation Guide
- Avocent HMX Advanced Manager Server Quick Installation Guide
- HMX 5K_6K_8K Series HP KVM Extenders Network Recs Tech Note_VERTIV
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。