The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent SV340 KVM Switch

Vertiv SwitchView桌面型KVM切换器让你方便而经济的只用一个键盘,一台显示器和一个鼠标来控制多台个人计算机,轻易地连接和控制您个人的小型家庭办公 (SOHO) 桌面环境。另外,还支持音频和麦克风。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 电力/天然气输配电
  • 电信

优点

通过一个键盘、显示器和鼠标即可访问两台至四台计算机
管理各源之间文件和文本的复制和粘贴
通过仿真进行鼠标和键盘切换,可确保连接源之间的零延迟切换
轻松切换音频并支持 USB 3.0(部分型号)外围设备,而不依赖于 KVM
SV340 KVM 前面的三个USB 3.0 端口可轻松连接外部 USB 设备,实现移动终端的快速数据传输和高速充电

特性

支持单通道和双通道模式的 DVI-I、HDMI 1.4和DP1.2,分辨率最高支持 UHD4K
通过移动终端高清影音标准接口(四个HDMI 接口)即可在连接的 HDMI 监视器上呈现移动终端的媒体

Vertiv 新一代SwitchView系列产品除KVM及音频切换功能外,还可实现跨PC电脑的文本/文件的复制与粘贴。

Avocent SV340 KVM Switch
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3.7 lbs
重量(磅/公斤)
1.85 kgs
高度(英寸/毫米)
2.2 in
高度(英寸/毫米)
56 mm
宽度(英寸/毫米)
13.7 in
宽度(英寸/毫米)
342 mm
深度(英寸/毫米)
5 in
深度(英寸/毫米)
125 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言