Avocent SV220 KVM Switch
连接和控制整个桌面
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 专业服务
- 电信
- 运输
Avocent SV220 KVM Switch
连接和控制整个桌面
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 专业服务
- 电信
- 运输
优点
特性
规格
新一代 SwitchView 系列产品除KVM及音频切换功能外,还可实现跨PC电脑的文本/文件的复制与粘贴。
- Product Overview
- 视频连接
- DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
- 视频分辨率
- UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 2 (includes KeyB & Mouse)
- Operational Conditions
- 运行温度
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F; -20° to 60° C
- Physical Characteristics
- 重量(磅/公斤)
- 1 lb
- 重量(磅/公斤)
- .5 kg
- 高度(英寸/毫米)
- 1.4 in
- 高度(英寸/毫米)
- 35 mm
- 宽度(英寸/毫米)
- 7 in
- 宽度(英寸/毫米)
- 177 mm
- 深度(英寸/毫米)
- 2.4 in
- 深度(英寸/毫米)
- 61 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。