Avocent SV200系列桌面型KVM切换器
Vertiv Avocent SwitchView200系列桌面型 KVM 切换器让你方便而经济的只用一个键盘,一台显示器和一个鼠标来控制多台个人计算机,轻易地连接和控制您个人的小型家庭办公 (SOHO) 桌面环境。另外,还支持音频和麦克风
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 专业服务
- 电信
- 运输
Avocent SV200系列桌面型KVM切换器
Vertiv Avocent SwitchView200系列桌面型 KVM 切换器让你方便而经济的只用一个键盘,一台显示器和一个鼠标来控制多台个人计算机,轻易地连接和控制您个人的小型家庭办公 (SOHO) 桌面环境。另外,还支持音频和麦克风
- 银行、金融及保险
- 数据中心/主机托管/托管
- 政府
- 专业服务
- 电信
- 运输
规格
新一代 SwitchView 系列产品除KVM及音频切换功能外,还可实现跨PC电脑的文本/文件的复制与粘贴。
Avocent® SV240DPH KVM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.0 lbs |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent® SV2160DPH KVM Switch
|
|||||
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 3.5 in | 8.8 in | 17.2 in | 10.8 lbs |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV220 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV220H KVM Switch
|
|||||
1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb | ||
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV240 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV240D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30H | 1.7 in | 13.7 in | 3 lbs | |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV220D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb |
查看更多产品信息 | |||||
Avocent SV240H KVM Switch
|
|||||
1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs | ||
查看更多产品信息 |
优点
特性
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。