The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent AV3108 IPKVM切换器

以单一解决方案提供在中小企业环境下安全的远程和本地接入 Avocent AutoView 切换器在单一解决方案内包含了可供1位或2位本地以及1位数字用户 使用的接入方式。板载Web界面让您可以从任意地点用远程而安全的方式管理所有已连 接服务器以及基于串行接口的设备。本地端口为您提供了在机架处的方便接入方式。这些 解决方案还包括了本地PS/2 和 USB 外设支持,并且新的 Avocent Autoview 3000系列已经支持纳入Dsview 软件集中管理。

联系销售 宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 政府
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 广电和娱乐
  • 建筑工程
  • 专业服务

优点

灵活与可扩展
-每个AV3000切换器提供 4个USB 2.0 接口连接具有 USB 接口的设备。当增加额外系统时,AV3000 切换器可以被并联以提供最多256个服务器或串口设备的集中管理。
 简化的管理 
-Avocent AV KVM 切换器具有 2 个直观、集成管理界面
-OSCARTM 屏幕显示器用于本地访问,而 Web 用户界面提供切换器远程管理,该切换器已经通过远程访问钥匙升级。
-所有远程使能 AV KVM 切换器和 Avocent DSViewTM 管理软件兼容,以进行整个设施的集中管理。
 安全
-虚拟媒体支持允许服务器访问连接到 KVM 的存储媒介,提供带外文件传输和安装操作系统补丁。
-在高度安全的环境中,对于本地用户,支持具有智能卡加密和密码保护的 CAC
-提供你虚拟媒介会话过程中的可依赖的安全性。
-加密选件包括 128-位 SSL、AES、DES 和 3DES,并且可用于选择键盘、鼠标和视频信号和虚拟媒介会话。 

特性

本地和远程访问
-于单一设备中整合KVM Over IP控制管理技术。
强大的用户访问控制
-管理员可以给特定用户授权 KVM 访问权限。管理员也可以限制 KVM 访问权限到特定的切换器目标。
AV3000切换器支持目标设备的智能卡和 CAC 验证,可以扩展两因素验证需求。
本地接口访问
支持 USB 键盘和鼠标。
 单个解决方案
-支持单个解决方案的 USB、PS/2、Sun 和 串口目标设备。
图形化和多语言 OSD
-高级图形化屏幕显示器简化系统配置和服务器选择。
节约空间
-CAT-5,细电缆节省了机架内的空间并且服务器和切换器之间允许最大 30 米距离。
智能电缆
-服务器接口模块和集成接入电缆可自动为每个连接的服务器分配和保留独一的服务器名称。  

Vertiv Avocent® AV3000 KVM over IP 套装提供两种方案,可满足不同需求。AV3108 切换器可支持 1 个本地用户、1 个远程用户,和 8 台服务器或串行设备。 AV3216 切换器可支持 2 个本地用户、1 个远程用户,和 16 台服务器或串行设备。

Avocent AV3108 IPKVM切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
4.2 lbs
重量(磅/公斤)
1.9 kgs
高度(英寸/毫米)
1.72 in
高度(英寸/毫米)
43.7 mm
宽度(英寸/毫米)
17 in
宽度(英寸/毫米)
432 mm
深度(英寸/毫米)
6.5 in
深度(英寸/毫米)
165 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言