监控和管理
对您系统的有效管理始于可视化和控制。我们的基础设施监控、智能控制和集中管理系统协同工作,以提高设备的可用性、利用率和效率
产品类型

数字化基础设施解决方案
一个建立在安全和开放平台上的IT管理设备和软件的生态系统,可以轻松扩展;从企业到边缘。

安全KVM
Securely interact with peripheral sharing devices via certified switches that meet stringent government specifications.

IPKVM切换器
通过使用IP KVM切换器,运维员可以远程访问高达 4K 视频分辨率的工作站/服务器,实现无人值守的IT运维,通过人机隔离的物理手段,确保了机房内IT设备的安全运行,同时减少了差旅成本提高运维人员工作效率,帮助企业实现IT运维集中化的需求。

桌面KVM和键鼠切换器
通过使用一套显示器/键盘/鼠标,即可在桌面实现对多台计算机和外围设备的访问,从而提高工作效率和桌面整洁度。

AI智能运维和软件
在一个时刻处在数据驱动的互联世界,关键系统的管理对监控的要求达到了前所未有的水平。从模块到系统,再到企业级软件,我们为您关键系统的关键基础设施引入不中断的智能化和可视化。

监控
通过使用提供实时可见性和控制的监控解决方案,优化数据中心的运营。

IT管理
数据访问对IT运维而言不需再耗费大量时间,对用户而言不再需要烦琐,对公司而言也不再需要高成本。通过Vertiv的IT管理产品即可随时随地访问多台IT设备,使运维更加简单,提高运营效率并保证关键业务系统的安全。