The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv Liebert APM2 300-600kVA 模块化UPS

全新的Liebert® APM2 是一款模块化高功率密度高频UPS,为关键基础设施应用带来了非凡的特性。采用了全新的SiC器件,其高达97.5%的非凡双变换效率显著节约了运营成本,降低了总拥有成本 (TCO) 和环境影响。Liebert® APM2 的内置可扩展性还允许通过特色的FlexPower technology™热插拔技术,快速、简单地根据使用需求增加系统容量。

宣传彩页
最适合于:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Education
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

全新的Liebert® APM2 是一款高功率密度的高频模块化UPS,采用革新SiC器件,为关键基础设施应用带来了非凡的特性,在保证提供高达97.5%的非凡双变换效率,显著节约了基础设施运营成本,降低了总拥有成本 (TCO) 和环境影响。 Liebert® APM2 功率范围从60-600kVA,根据不同需要可选择不同容量的机架,内置的60kVA可扩展性功率模块还允许通过特色的FlexPower technology™热插拔技术,快速、简单地增加系统容量。 Liebert APM2还配备9英寸彩色中英文触摸屏,方便用户清晰,灵活,方便的对设备进行查询,操作以及通过维谛Trellis等平台远程管理设备信息,同时具备操作指引,在执行可能引起断电的操作时,会有操作提示,防止误操作。通过通讯协议同样兼容用户的第三方动力环境监控系统。目前Liebert APM2系列UPS可以轻松兼容维谛HPL以及其他第三方的锂电池方案。 维谛技术坚持以“不妥协的可靠性”为供配电产品开发理念,先进的研发技术、严苛的产品质量体系铸就产品过硬品质,APM2优选高品质长寿命交/直流电容,电容在UPS全生命周期内无需更换;功率模块内部采用独立风道设计,散热风道与功率器件隔离,防止积尘带来的拉弧风险;电路板三防漆涂敷,关键元件点胶,小处着眼,力求极致。

优点

  • 高功率密度,低占地面积,提高数据机房出柜率
  • 输出功率因数高达1.0,同容量UPS可带更多负载
  • 革新的电路拓扑设计和SiC器件显著降低用户运营成本
  • 灵活扩容,维护便捷
  • 总拥有成本(TCO)低
  • 全面兼容发电机、锂电池各种基础配套设备
  • 匹配目前绝大多数主流负载类型:IT负载、动力负载等

特性

  • 高效节能,效率高达97.5%
  • 动态在线模式效率高达99%,输入功率因数&gt0.99
  • 输出功率因数为1,从0.5滞后到0.5超前不降额
  • 超高功率密度,600kVA 主机占地仅0.6m2,业界优选
  • 兼容铅酸、锂电多种储能方案,支持锂电全通讯方案,采用电池无中线设计
  • 40℃持续运行不降额,50℃环境温度仍可输出80%额定功率
  • 采用严筛交直流电容,特殊散热及纹波控制设计,满载运行寿命15年
  • 工业级内部设计:独立风道,PCB三防漆全涂覆及绝缘胶增强防护,防尘防腐蚀

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言