The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ Liebert® ITA2 U锂融合解决方案

ITA2 1-40KVA UPS搭载Adapt Li锂电池共同构成U锂融合方案,为关键设备供电,关键设备包括但不限于IT设备、弱电设备、办公终端、通信设备、实验室设备、监测仪器设备、自动控制设备、DCS系统等。随着锂电池技术的成熟,锂电池产品寿命长、能量密度高、智能化等优势得以彰显。UPS+锂电的U锂融合方案成为新趋势。不仅仅是UPS+锂电池的简单组合,更是电芯、PACK、系统、认证、通信等五维全融合。为客户提供多重价值。“U锂搭配,轻松加倍!”。

宣传彩页 产品手册
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 医疗
  • 运输
  • 零售和批发
  • 政府
  • 制造
  • 数据中心/主机托管/托管
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

Liebert® ITA2 系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。Liebert® ITA2 系列UPS采用最新一代控制芯片,可以为系统提供更优的控制频率和性能,可以极大地提高负载和输入源的适应性。Liebert® ITA2 采用全新的系统设计,极大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。Liebert® ITA2 应用大量创新的设计,可以灵活地应用在各类场合。是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。 Adapt Li是维谛技术锂电池品牌,下辖HPL、MPL和SPL三个系列的产品,分别对应512V、192V和48V三种电压平台,满足我司不同系列UPS的配套需求。 随着电池技术发展,锂离子电池(简称锂电池)凭借能量密度高、寿命长、免维护、绿 色环保等特点,得到越来越普遍的应用。在中小IT应用场景,锂电池方案可以很好地 解决很多客户面临的空间紧凑、维护困难、可靠性低等“痛点”。

优点

锂电池相对于铅酸电池
寿命更长
重量更轻
充放电循环次数更多
体积更小
发热量更小
标准内置电池监控

特性

安全无忧,责任有界
严选业内主流电芯,通过针刺、碰撞、跌落等可靠性测试,通过UL1642、UL1973、IEC62619、UN38.3认证 
锂电池模块通过UL1973、IEC62619、UN38.3等认证
锂电池模块内置BMS,实时监测电池状态,并使用透传技术,通过UPS监控接口上传管理系统
具有过压、过流、过温等异常工况的双重保护功能、同时UPS与锂电建立全通信,安全可靠
锂电池模块自带断路器,提供过载和短路保护
PACK与UPS品牌统一,用户责任一站式承担,杜绝售后扯皮问题 
 使用灵活,超长备电
内置BMS,与ITA2 1-40K UPS协议打通,即插即用
无缝级联,最多可并联多达8个(组),支持电池中线模式
单模块备电时间是同等数量铅酸电池包的三倍
标配功率电缆,DC端连接器具有防呆功能,极简交付,极简运维
标配通信电缆,自动识别电池包数量,无需额外配置
标准ITA2主机同时支持铅酸和锂电池模式(5-40K)
 绿色环保,节电低碳
 UPS及锂电池均符合欧盟ROHS要求,具有CE认证,绿色环保
全系列锂电池五年超长质保时间,十年免维护
U锂融合方案全生命周期TCO较铅酸电池方案可降低达40%

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言