The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert Hipulse U

Vertiv Liebert Hipulse U系列工频UPS 继承了 Hipulse系列 的传统优点,在控制系统上采用了全 DSP 数字化控制,其性能更优,功能更加强大,智能化程度更高的同时,抗干扰能力更强。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 医疗
  • 制造
  • 发电
  • 电信

Liebert Hipulse U系列UPS是Hipulse系列的升级版。Hipulse U继承了Hipulse的传统优点,在控制系统上采用了全DSP数字化控制,其性能更优,功能更加强大,智能化程度更高。Hipulse U系列UPS在谐波治理方面具有更强大和更灵活的配置解决方案,具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保 驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。

优点

 
输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心,比传统UPS带载能力增加10%以上;
全数字化控制使UPS 控制精度大大提高, 可靠性进一步得以加强;
多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率; 
优异的三相不平衡能力可使用户配电更加灵 活,并有效防止输出电压的不对称性,零线电流过大等故障的发生 ;
超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全;
6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便用户使用;  

特性

 
在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响;
采用先进的第6代DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高
超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境,延长电池寿命;
多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率;
内置输出隔离变压器,减小零地电压并降低负载谐波电流对逆变器的影响;
分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护;
双变换效率高达94%,ECO效率高达98%;
输出功率因数提升至0.9,更强的带载能力和负载适应性;
支持智能并机和LBS功能;
内置防尘滤网,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能; 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言