The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® EXM2 100-250kW 中功率多面手 UPS解决方案

Liebert EXM2 系列UPS是维谛技术根据现有中功率段UPS的市场应用特点,最新推出的基于新一代IGBT整流技术的高频塔式UPS。容量段覆盖100~250kVA。具有极致可靠,智简运维,卓越能效,极低CAPEX,全场景适用的五大优势。主要客户群为中小型IT企业、金融服务保险,加工制造业以及其他各种应用场景。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 石油和天然气
  • 电信

Liebert EXM2 系列UPS在线双变换效率高达97.2%,处在业内领先水平。而新增的动态在线模式更是兼具系统可靠性和极致能效的特点。该模式下逆变器与旁路并联工作,作为有源滤波器提供无功补偿和滤波。THDi<3%, 输入pf>0.99, 效率高达99%;同时供电质量满足 IEC 62040 1类指标,0ms切换,克服了传统 ECO模式供电质量差,切换时间过长等问题。 Liebert EXM2 采用IT风格设计,兼容并排、靠墙摆放和安装,可选配输出隔离变压器,极大提高抗过载和抗冲击的能力,适配泵类、电机类动力负载场景需求。兼容维谛高性能HPL锂电池解决方案,节省占地和承重。UPS与锂电池BMS全通讯,信息实时交互,保护智能联动,确保系统安全可靠。

特性

{{eybullet}}系统双变换效率高达97.2%,25-75%经常性工作负载区间效率>96.5% 
{{eybullet}}{{eybullet}}输出pf=1(0-40° C环境温度),50° C下仍可以支持80%负载
{{eybullet}}{{eybullet}}机架内部功率模组具备故障冗余,容错。
{{eybullet}}{{eybullet}}2线电池连接,无需配备中性线
{{eybullet}}{{eybullet}}9寸彩色触摸屏,支持同时监控单机和并机系统实时运行数据和工作状态
{{eybullet}}{{eybullet}}智能运维向导服务,提示操作风险,弥补运维人员专业知识不足,避免人为误操作
{{eybullet}}{{eybullet}}风道隔离,避免敏感元器件因湿尘导致短路、拉弧    
{{eybullet}}{{eybullet}}动态在线模式效率高达99%,且 THDi<5%,pf>0.99
{{eybullet}}{{eybullet}}支持靠墙摆放和安装  

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言