The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® GXE2 系列6-20KVA高性价比塔式UPS

Liebert® GXE2 是一款高效、小巧、简便的小型高性价比塔式UPS,带给您超值的供电保障体验。Liebert® GXE2在上一代产品的基础上进一步提升了效率、优化了结构、延展了容量、简化了操作和安装,适用于中小型IT机房、网络通信、自动控制、边缘计算、智慧社区、智慧城市、设备配套等场景,是美好的数字世界里更佳的供电保障。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 广电和娱乐
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 海洋
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 运输

Liebert® GXE2 是一款高效、小巧、简便的小型高性价比塔式UPS,带给您超值的供电保障体验。Liebert® GXE2在上一代产品的基础上进一步提升了效率、优化了结构、延展了容量、简化了操作和安装,适用于中小型IT机房、网络通信、自动控制、边缘计算、智慧社区、智慧城市、设备配套等场景,是美好的数字世界里更佳的供电保障。

优点

性能卓越,保证可靠供电
输入电压范围可达100-288Vac,降低转换为电池供电的几率
过载能力可达125%,10mins
15-20KVA UPS支持3台并机(2+1冗余)和同步双母线方案
绿色节能,极低TCO,超值体验
功率因数提升至0.9,较上一代UPS带载能力提升12.5%
整机效率可达95.5%,较上一代UPS能耗降低40%以上。以10KVA/9KW负载为例,
Liebert® GXE2 每年可帮助用户节省电费超过3500元
具有ECO供电模式,效率可高达99%
智能化电池管理功能,延长蓄电池的使用寿命
小巧灵活,适用多种场景
体积较上一代UPS减小25%,占地面积减小10%,为客户节省宝贵的机房空间
电池节数灵活可调
易搬运,易使用,易维护
重量最大仅为23kg,设计有专用搬运把手,便于搬运和维护
全系列产品标配2.8英寸大屏幕LCD显示屏,图形界面,便于日常巡检和运维
提供多种监控卡可选,满足不同的监控需要
维谛技术遍布全国的销售和服务中心,帮助您更易购买,更易维护  

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言