The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® EXS系列30-80kVA 节能灵活的一体化UPS

维谛技术着眼于为不断变化和革新的供电应用场景提供可靠,节能,简单,灵活的用户体验,致力于实现解决方案的深度融合。现全新推出 Liebert® EXS系列30-80kVA 节能灵活的一体化UPS 解决方案。

宣传彩页 获取支持

Liebert EXS系列UPS采用独立风道设计,让关键于其间得到更好的物理和电磁保护,具有极致的可靠性。Liebert EXS还获得国际权威ISTA运输认证,满足各种复杂运输环境。 Liebert EXS灵活便捷,超宽电池调节范围,便于中小型应用场景随需部署

作为支撑数字技术和数字经济发展的核心关键基础设施,供电场景和需求在不断变化和蜕变。中小企业需要具有低投资成本、可持续节约运营成本、高可靠并可快速灵活地适应 IT 环境变化的 UPS 解决方案。 维谛技术着眼于为不断变化和革新的供电应用场景提供可靠,节能,简单,灵活的用户体验,致力于实现解决方案的深度融合。现全新推出 EXS 30~80kVA 一体化 UPS 解决方案。

优点

更高的可靠性和超强的带载能力
大幅降低系统运营成本及TCO
满足客户多样性需求,灵活部署
智能维修向导避免人为误操作
易损件寿命在线监控和告警
全方位快速维护,降低MTTR

特性

双变换效率高达 96.5%
输出功率因数为 1(0~40℃)
支持并机 ECO 和智能并机休眠
支持内置电池组
支持内置输出隔离变压器
关键器件寿命检测与预告警
智能维修向导服务
部署灵活,空间适应性强

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言