The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ PowerBar iMPB智能中功率母线

Vertiv™ Powerbar iMPB (100~630A) 智能中功率母线,是基于全球领先的电气开关设备供应商E&I母线槽的基础上,进行本土深化设计和研发,应用于新一代数据中心末端配电的产品。主要由始端箱、插接箱、母线槽和母线槽连接件四大核心组件及其他附件组成。系统容量升级至630A,插接箱即插即用可弹性覆盖6~80kW单机柜功率。母线系统能水平或垂直安装,实现与机柜的高度耦合,并配备了全生命周期的智能化监控管理,具有高扩容弹性、高可靠性、 高空间利用率、运维便利和快速部署等特点可替代传统列头柜为客户提供更可靠、 更灵活的解决方案。

宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom

优点

  • 更安全:
    • 机械电气联锁设计,插接箱的卡紧机构与母线槽完全夹紧后,才能旋转操作手柄上电,降低弧闪风险,保障维护人员安全
    • 防护等级达IP42,短时耐受电流最大至36kA,母线槽采用B级耐热等级绝缘材料,系统可靠性高
  • 易维护:一次与二次回路物理隔离,二次回路可在线更换和维护,保障用户业务不间断
  • 高弹性:插接箱容量达125A,可弹性覆盖高达80kW单机柜功率
  • 0占地:可根据客户现场场地限制,选择水平或垂直安装,提高空间利用率和方案可用性
  • 易配置:插接箱可热插拔,即插即用,能在不断电情况下实现系统扩容或重新配电设计
  • 易部署:模块化设计,与机柜高度耦合,无需现场大量电缆接入,缩短部署时间

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
产品重点领域: 配电, 监控
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言