关键电源管理
通过提供全功能、高性价比的解决方案保护您的关键系统,确保系统持续运行。
产品类型

Battery Energy Storage System (BESS)
Vertiv's BESS solution is optimized for mission-critical facilities. Our full-featured PCS—fast acting in 2ms—and the latest li-ion batteries, supports your sustainability goals and improves uptime.

交流不间断电源(UPS)
我们提供高可靠、高效的UPS系统,单位输出功率从不足1kW到大于1MW,以满足您关键应用的特定需求。

直流电源系统
长期以来,我们的直流电源在电信网络中的以高可靠,可扩展且灵活著称,经证明是 IT 网络的可行替代方案。产品通过单元级的冗余为您提供有效的电源保护,并可轻松与可再生资源连接。

配电
您的配电系统会影响可用性和可扩展性。我们的房间级、行级和机架级配电装置使您能够灵活适应环境变化,并且支持监控以确保可用性和了解能源使用情况。

Load Banks
Ensure proper loading of your backup power systems using our load bank solutions built with reliable controls.

电源监控和控制
监控对您有效管理关键系统至关重要。我们的电源监控和控制产品为您提供可见的洞察分析,助您做出明智的决策;同时,有助于提高关键设施的可靠性,合规性和效率。