Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)可维节碳2023新品重磅发布

2023年3月1日

伴随着全球各国愈发重视可持续发展,能耗大户数据中心行业的绿色低碳运营势在必行,维谛技术(VertivNYSEVRT)做出部署,提出“可维节碳“价值理念,持续为客户提供高效可靠、适用多元化场景的整体解决方案,大步迈进绿色低碳的新征程。

 

近日,维谛技术(Vertiv)重磅发布“混动双擎”热管技术、“伽马”液冷技术解决方案、“动力火车”跨界融合的绿色集成电站、“高峡”储备一体UPS四大可维节碳新品,展现公司全面支持绿色低碳的决心与技术实力。

 

800x600-zh-cn-news-2023-02-24-5_376067_0.jpg

 

“混动双擎”热管技术,全年能效提升20%

 

除了IT设备,空调系统能耗的降低同样决定了PUE(电能利用效率)是否可以达到合理水平,这也是维谛技术(Vertiv)长期以来产品创新的重要方向。

 

维谛技术(VertivTM&ITEI 热量管理系统开发部总监林华和介绍到,自2006年起,维谛技术(Vertiv)就开始探索自然冷利用技术,积累了大量的研发经验,如今“混动双擎”热管技术的推出,将从技术和经济角度实现节水节碳。

 

过去利用自然冷局限于冬季5度以下的环境,“混动双擎”热管技术通过深度挖掘氟泵自然冷潜能,在全变频氟泵的基础上做预冷,然后用压缩机补冷,大幅度提高了利用自然冷的时间。

 

同时该技术最大限度降低氟泵功耗,机组全年能效提升超15%,加上制冷系统的结构设计优化和控制算法动态循环方面的提升,累计可以实现20%左右的能效提升。

 

800x600-zh-cn-news-2023-03-01-2_376507_0.jpg

林华和

维谛技术(VertivTM&ITEI热量管理系统开发部总监

 

“北京可以实现70%的自然冷利用时间,50%可以提得更高,包括北方的兰州、呼和浩特,基本上90%的时间可以利用自然冷。”林华和表示,“混动双擎”热管技术经过了两年的测试验证,涉及6大类测试、81小项,并且通过34项客户现场严苛的验收测试,如快速加减载、快启温升等可靠测试。

 

目前“混动双擎”热管技术应用于室外一体式Liebert® DSE室内分体式Liebert® DA两款产品上,全面满足不同地区和数据中心建筑形态的制冷需求。

 

“伽马”液冷技术解决方案,散热效果提升38%

 

“伽马”液冷技术解决方案同样是维谛技术(Vertiv)在空调系统上一大创新。该技术综合海内外研发团队多年的开发经验,推出了浸没式液冷、冷板式液冷两种产品,可以做到主要发热部件的精准供应,定向散热,大幅度降低服务器CPU温度。

 

据维谛技术(VertivTM&ITEI 热量管理产品线高级总监马丽强介绍,相比普通液冷空调,“伽马”液冷技术解决方案可以在相同的供液温度下,实现CPU温度降低8度,最优散热效果可提升38%

 

同时在研发之初,维谛技术(Vertiv)液体选择就强调无毒不挥发,保证安全,“零GWP、零ODP,全生命周期无需替换,这是对地球更好的选择。”

 

800x600-zh-cn-news-2023-03-01-3_376505_0.jpg

马丽强

维谛技术(VertivTM&ITEI热量管理产品线高级总监

 

安全可靠、快速部署、高热密度和极致PUE是“伽马”液冷技术解决方案的优势所在,可以精准解决高热密度散热难题。

 

“动力火车”跨界融合的绿色集成电站,运营成本降低65%

 

面向严苛的PUE要求,数据中心的建设正在朝着高融合、绿色、智能化的方向发展。“动力火车”跨界融合的绿色集成电站便是维谛技术(Vertiv)新一代具备中低压融合、交直流融合、软硬件融合、供电制冷融合、新能源融合的产品。

 

维谛技术(VertivPDU解决方案部高级经理刘东泽指出,做到高度集成后,“动力火车”带来了“安·易·省·芯”四大价值点:

 

一是“安”,安全可靠,全链路安全保护,系统方案的高可靠性无需与用户、电力部门过多的解释沟通,实现零成本沟通;

 

二是“易”,易安装、易运营,一天内即可完成现场施工,工期直接缩短超90%

 

三是“省”,省钱、省电、省地、省碳,其中占地面积实现40%左右的降低;

 

四是“芯”,搭载智能芯,通过数字孪生、预测性防护、专家系统,在全生命周期对供配电系统进行集中监控管理,提升运维效率,运营成本降低高达65%以上。

 

800x600-zh-cn-news-2023-03-01-4_376504_0.jpg

刘东泽

维谛技术(VertivPDU解决方案部高级经理

 

“动力火车”的推出,实现数据中心供配电系统的快速建设和安全高效运营,将助力数据中心业务快速上线,并为关键业务的连续运营提供安全绿色的电力保障。

 

“高峡”储备一体UPS,实现削峰填谷套利

 

削峰填谷是降低数据中心运营支出重要的方案,储备一体化,为数据中心可持续性通往净零路径提供新方向。

 

维谛技术(VertivACP解决方案部高级经理李旭认为,锂电池将是数据中心确定的后备电源趋势。从全球来看,北美UPS配置率为30%-40%,欧洲25%左右,中国的空间还很大,目前在5%-10%之间,未来二到三年将迎来拐点。

 

面向即将爆发的市场需求,维谛技术(Vertiv)推出的“高峡”储备一体UPS,在高可靠备电的基础上,采用创新直流变换及控制技术,利用锂电池的高循环充放电次数特性,结合电网峰平谷时段进行周期性充放电,实现削峰填谷套利,兼容新能源的转化与应用,降费节碳。犹如“高峡储势能,平湖备余量”般,不仅保障数据中心的电力输送,还带来投资回报收益提升与节碳示范双效应。

 

李旭分享了“高峡”储备一体UPS在北京的试验成果:在整个生命周期中,电价套利总收益等于甚至大于UPS的采购成本,真正做到零投资。

 

800x600-zh-cn-news-2023-03-01-5_376503_0.jpg

李旭

维谛技术(VertivACP解决方案部高级经理

 

“双碳”目标下,低碳技术已经成为数据中心发展的刚需。维谛技术(Vertiv)的节能、节碳产品可以帮助客户实现低碳发展,以应对更加严格的能源监管带来的各种挑战。

 

面向未来,维谛技术(Vertiv)将在长期价值最优的可持续路线上坚定前进,持续深化与客户和合作伙伴的合作,做可持续发展的高价值伙伴。

 

 

 

关于维谛技术(Vertiv

 

维谛技术(VertivNYSEVRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526

选择您的本国语言