The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Vertiv专家预测:2021年数据中心的重要性将近似民生类基建

2020年12月16日

在整个数字化生态系统中需要密切关注的趋势:数字化进程加速及边缘计算不断壮大

俄亥俄州哥伦布[2020年12月15日] —— 新冠病毒全球肆虐,仿佛一夜之间我们的世界从线下转移至线上,日常生活的方方面面都更加依靠网络技术,数据中心的重要性不断增强,这已然成为疫情之下的新常态。这一新常态在2021年也将以新的形式展现:在疫情的洗礼之下,数据中心及围绕数据中心的信息生态系统将成为继水、电、气之后的第四大民生类基建,并承担期待与责任。这是全球关键数字基础设施及连续性解决方案提供商维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)的专家,对2021年数据中心发展趋势的研判之一。

数据中心一直都坚持高可用性标准,但随着数据中心转向民生类基建,可用性的内涵也有了新的变化,体现在两个方面。
第一, 随着关键应用覆盖至乡村及偏远地区,服务更广大的人群,对网络可用性的高要求也延伸至乡村及偏远地区。这意味着数据中心要承担更大的压力,维持网络的连接性,甚至是网络边缘的连接性。
第二, 可用性与连接性之间的区别将被消除,在日益分布式的混合网络内确保连接性的能力,将成为数据中心运营的指标要求之一,类似于衡量数据中心在线时间的传统指标。

“数据中心向民生类基建的转型已经进行了一段时间,而疫情更是凸显了为数据中心建立防护机制的必要性,这一防护机制是其他民生基建的常见配置,“维谛技术首席战略及发展官Gary Niederpruem指出,”这不仅仅是保障员工在家远程办公,当然这是其中重要的一部分,但更重要的是,支持数字化经济中最核心、最关键的应用,包括远程医疗服务、壮大的电商平台、全球通信及大众媒体。“

近一年内受新冠疫情影响,世界各国相继实施了封城,数据中心行业在不断适应封城所带来的变化,也为疫情最终结束之后的行业发展打下了基础,换言之,新冠疫情有效地为数字化基础设施设立了新的起点和基准。基于此,维谛技术的专家对数据中心行业进行深入分析,指出了2021年我们还需要关注的几大趋势,分别是:

  • 数字化进程加速推进:新冠疫情对于支持新的居家办公模式的网络运维人员及相关IT生态系统都将带来深远的影响。维谛技术的专家预测,受疫情驱动,各地对IT基础设施进行的投资今后还将持续并进一步扩大,以确保更稳定、更可靠、更高效的远程办公能力。有效的远程可视化管理对于居家办公模式的成功是至关重要的。此外在客户服务领域,也出现了越来越多的远程服务,以尽可能地减少客户对现场服务的需求,这些业务举措在疫情结束之后,也将长期实施下去。随着疫情持续至2021年,在疫情爆发早期各国所采取的防疫措施今后也将继续实施。防疫措施对企业生产经营带来的变化调整,并不仅是企业短期采取的迂回方案,而是永久性的调整。最终,现场面对面的业务往来与远程的业务往来之间的比例关系将会发生改变,因为客户会尽可能地减少实地的见面互动。因此连接性、远程监控、数据分析,乃至人工智能的重要性都会有大幅提升,用以协助人们做出正确的决策。
    “疫情之后的经济恢复,要求大部分企业需转变思维模式,” Gartner 研究部副总裁John-David Lovelock在最近的一份声明中指出。“我们不可能再跳回到过去的模式,我们需要面向未来的业务重启。”

  • 大型数据中心的运营能力下沉边缘计算: 目前边缘计算的重要性日益突出,同时其业务也日益复杂。从功能角度来看,边缘计算是数据中心业务的延伸,而并非过去的小型IT机房的概念。因为成本和业务的复杂性,数据中心行业的最佳运行实践尚无法在边缘计算的空间内实施,但这一情况正在发生变化。维谛技术专家预测,未来Hyperscale及企业级数据中心将持续关注运营能力下沉边缘计算站点。这包括:更强大的智能及控制能力、更加重视可用性及热管理,更多关注各系统的能效表现。

  • 5G的讨论转向能耗和效率:在5G规划及发布初期,关于5G的讨论都集中在5G技术带来的终极福利——带宽的增加和时延的降低——以及它所能实现的各种应用。但随着2021年多个国家开始部署5G,随着早前一批采用5G的国家开始推动部署的宽度和规模,讨论的重点开始转向5G技术所带来的能耗显著升高,以及更高效、更有效部署5G技术的战略。为了充分实现5G的技术预期,需要部署密集化的网络,从而不可避免地增加了对能耗的需求——预计比4G增加3.5倍。因此未来一年,各方会更聚焦于通过探索更高效的产品和业务实践,来有效管控能耗的显著升高。

  • 可持续发展成为核心主题:可持续发展是一个更为庞大的主题,5G也涉及其中。未来数据中心大量增长的趋势还将延续,甚至会加速增长,特别是在Hyperscale领域,因此云计算和托管型数据中心服务提供商,都要面对越来越多的针对用电用水的检查监管。目前气候变化的讨论声势不断壮大,以及美国乃至全球政策风向的变化,都只会进一步加剧对数据中心行业的关注度,毕竟数据中心行业已经占到全球能耗的1%。因此未来一年会有一波创新浪潮,针对的就是优化整个数据中心的能效表现。由此给数据中心运营者带来的利好不言而喻:从成本的降低,到合规性(包含现有及未来法规),再到在全球可持续发展运动中树立领导地位的优质企业形象。行业各方都在积极寻求数据中心基础设施领域,特别是热管理领域的重要创新成果。


获取有关
2021年趋势的更多信息,以及维谛技术数据中心及通信网络完整解决方案,请登录https://www.vertiv.com/zh-CN/about/news-and-insights/articles/pr-campaigns-reports/vertiv-2021-trends/


关于维谛技术

维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多的信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线4008876526。

相关洞察

选择您的本国语言