Uç Nokta Veri Merkezleri
Uç nokta bilişiminizi Vertiv global çözümleriyle özelleştirin.
Vertiv Avantajı
Vertiv, kolaylaştırılmış bir sürecin yararlarını sunarken, uygulamanız için çözümleri uyarlamanız amacıyla modüler entegrasyon tekniklerini kullanır.
SmartMod™ ve SmartMod™ Altyapısı dahil olmak üzere sektör lideri ürünleri kullanıyor ve özelleştiriyoruz; yasa ve düzenlemelerle çalışabiliyoruz ve devlet yetkilileri, yerel ve federal yetkililerle gerektiği gibi etkileşimde bulunuyoruz. Vertiv global çözümleriyle, esnekliği en üst düzeye çıkarmak, ölçeği geliştirmek ve verimliliği artırmak için oluşturulmuş herhangi bir ölçeğin benzersiz şekilde özelleştirilmiş modüler uç nokta veri merkezlerini uygulayabilirsiniz.
Broşürü İndir
Vertiv Global Çözümleri

Pre-configure and pre-validate solutions with more than 60 cross-disciplined engineers.

Enable an agile response to un-forecasted demand, with shortened deployment times.

Use a mix of Vertiv expertise and discipline-specific partners to simplify mission critical challenges.
Related Products & Services
SmartMod Altyapısı
Hızlı uygulama için kolay taşınabilir, önceden monte edilmiş modüller olarak tasarlanmış çok çeşitli uygulamalar ve endüstriler için hazır binalar. SmartMod™, veri merkezi yöneticilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmıştır ve modüler veri merkezleri için akıllı, hızlı yerleştirilebilir, prefabrik bir muhafaza sunar.
Liebert APM KGK, 30-600 kW
Liebert® APM, orta büyüklükteki ve büyük kritik iş uygulamalarının korunması için %96,3'e varan maksimum enerji verimliliği ile çalışmak üzere tasarlanmış çok yönlü ve modüler trafosuz bir KGK'dır.
Liebert CRV, Sıra Bazlı Soğutma Ünitesi
Küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinde soğutma sunucusu kabin rafları için ideal olarak uyumlu hale getirilmiş ve tasarlanmış bağımsız veri merkezi soğutma ünitesidir. Liebert CRV'de, yüksek güvenilirlik ve optimum veri merkezi ısı yönetimi için iCOM Control ve dijital scroll kompresör vardır.
Liebert EXL S1 UPS, 100-1200 kW
Liebert® EXL S1, orta ve büyük ölçekli veri merkezleri ve kritik uygulamalar için güvenli güç, birinci sınıf yük koruması ve maksimum enerji tasarrufu sağlar. En son yüksek verimlilik Dinamik Çevrimiçi modu kullanılabilirlikten ödün vermeden %99'a varan çalışma verimliliği sağlar.
Birkaç basit soruyu cevapladığınızda, sizi sektörünüzden bir çözüm uzmanı ile görüştüreceğiz.