Kablo Geçiş İstasyonu
Özel kablo geçiş istasyonları için Vertiv global çözümlerinden faydalanın
Vertiv Avantajı
Vertiv, dünyanın herhangi bir yerinde, ister birkaç tane olsun ister onlarca, kablo iniş istasyonlarını desteklemek için ana elektriksel ve fiziksel altyapıyı sağlar.
Vertiv, yerinde monte edilmiş ve yerel pazarlar için özelleştirilmiş tekrarlanabilir, modüler, çözümler sunmak için portföyümüzün genişliğini ve disipline özgü ortaklarımızın deneyimini kullanır. Yaklaşımımız, ayırt edici yetenek, en iyi değer ve hızlı teslimatın ideal kombinasyonunu sunmak için özelleştirdiğimiz kanıtlanmış çözümlere dayanır.
Broşürü İndir
Vertiv Global Çözümleri

60’dan fazla türdeş alanlı mühendisle önceden yapılandırılmış ve önceden doğrulanmış farklı tasarımlar yerinde inşaat süresini kısaltır.

Dağıtım sürelerini kısaltın, böylece şirketiniz talep sinyallerini büyüme yatırımlarına daha iyi hizalayabilir.

İlk gereksinimlerin geliştirilmesinden projenin uygulanmasına kadar çalışın.
İlgili Ürünler ve Hizmetler
SmartMod Altyapısı
Hızlı uygulama için kolay taşınabilir, önceden monte edilmiş modüller olarak tasarlanmış çok çeşitli uygulamalar ve endüstriler için hazır binalar. SmartMod™, veri merkezi yöneticilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmıştır ve modüler veri merkezleri için akıllı, hızlı yerleştirilebilir, prefabrik bir muhafaza sunar.
NetSure 7000 Serisi DC Güç Sistemi
Orta büyüklükteki merkezi ofis telekom ve veri merkezi uygulamaları için tasarlanmıştır; optimum güç genişletilebilirliği, verimliliği ve sistem kullanılabilirliğinin başarının anahtarı olduğu sahadaki daha az güç verimli çözümleri yenisiyle değiştirmek için idealdir. Bireysel güncel ölçümler için Akıllı Yük Yönetimi özelliği.
NetSure 5000 Serisi DC Güç Sistemi
Sabit ağ uygulamalarının yanı sıra, çeşitli kablosuz erişim siteleri (şebeke içi, şebeke dışı ve hatalı şebeke) için çok çeşitli yapılandırmalarla tam esneklik için tasarlanmış DC Güç sistemleri
NetSure Uzaktan Dağıtım Kabineti
NetSure Gelişmiş Uzaktan Dağıtım Kabineti ve Yüksek Kapasiteli Uzaktan Dağıtım Kabinetleri, -48V veri veya telekom yüklerine yakın kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yükleri değişen güç gereksinimi olan bölgelere beslemek için hızlı, güvenli ve güvenilir bir yol sunar. Intelligen Yük Yönetimi seçeneğiyle birlikte, bu sistemler tüm saha yüklerini ayrıntılı olarak anlar ve olası aşırı yük konusunda erken uyarı verir.
Birkaç basit soruyu cevapladığınızda, sizi sektörünüzden bir çözüm uzmanı ile görüştüreceğiz.