Vertiv™ Avocent® ADX Ekosistemi
Ağustos 31, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Ekosistemi, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent® ADX Ekosistemi, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar.
Ayrıca, Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI) yerleşik uygulamaları, veri merkezi içindeki verimliliği daha da artırmak için Avocent ADX Ecosystem ile entegre edilebilir. Avocent Core Insight ve Avocent ADX Ekosistemi ile kullanıcılar, kritik altyapılarını yönetmek için sektör standartlarına sahip açık bir platforma sahip olabilirler. Avocent ADX Ekosistemi, Açık bir sistem ve API’lar, esnek ve ölçeklenebilir yerleştirmeler ve birçok zengin özellik KVM deneyimi aracılığıyla genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.
Vertiv™ Avocent® ADX Ekosistemi İle Tanışın
Kuruluştan Edge’e kadar dinamik pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yeni Avocent Dijital BT yönetimi çözümleri - değişen pazar ihtiyaçları ve iş yükündeki değişimler için esnek yapı bloğu çözümü setleri.
Yönetim Platformu
BT altyapısının bant dışı yönetimi için uzaktan yönetim, otomasyon, güvenlik ve dayanıklılık.
Kabin Yöneticisi
Kabin Yöneticisi Vertiv Avocent® ADX fiziksel olarak arayüz modüllerine veya doğrudan servis işlemcilerine, Rack PDU’lara veya ağ ekipmanlarına bağlanır. PoE, IP birleştirmesi ve ağ adresi dönüştürmesi sağlar.
Arayüz modülleri
Arayüz modülleri Avocent® ADX Kabin Yöneticisi cihazlarına ve son hedefe bağlanır. IP tabanlıdırlar, KVM ve seri erişim sağlarlar.
Yerleşik Linux Aygıt Yazılımı – Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Avocent® Core Insight (ACI) aygıt yazılımı, temel kart yönetim denetleyicileri (BMC’ler) için OpenBMC projesinin ticari olarak hazır bir uygulamasını içeren yerleşik Linux paketlerinden oluşan bir ürün ailesidir. Ayrıca, son derece modüler, ölçeklenebilir ve ek güvenlik, performans ve işlevsellik için premium geliştirmeleri de içerir.
- Ölçeklenebilir - Kuruluştan Edge’e kolayca ölçeklenebilir
- Dayanıklı - Her zaman açık, her zaman kullanılabilir
- Genişletilebilir - Açık standartlar, platformlar ve API’lar tarafından desteklenir
Vertiv™ Avocent® ADX Ekosistemi
SADECE Vertiv™ Avocent® ADX Ekosistemi şunları sağlar:
- Açık platform ve API’lara sahip ortak mimari
- Esnek ve ölçeklenebilir yerleştirmeler
- En hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi
- BT aygıtlarının en geniş kapsamlı yönetimi
- KVM, Seri, Servis İşlemcisi tek bir aygıtta
- 100’den fazla eşzamanlı kullanıcı
- Tüm dijital mimari
- Kullanıcılar ve aygıtlar için çok düzeyli güvenlik
- BT trendlerine uygun yerel USB-C
Temel Kabiliyetler ve Faydalar
Kabiliyetler |
Avantajlar |
|
Kuruluş ve edge genelinde sanal ve fiziksel altyapının basitleştirilmiş yönetimi ve kontrolü |
|
BT operatörleri için aygıtlara güvenli ve denetlenebilir erişim |
|
BT aygıtlarında değişiklik yaparken verimliliği artırma |
BT altyapısını tek bir platformdan yönetme, kontrol etme, güvenceye alma ve otomatikleştirme
BT Pazarı değişiyor, çözümler de değişmeli

Günümüzün BT’si
- Tesis içi ekipmanlar
- Çok az uzaktan erişim veya uzaktan erişim yok
- Artan performans taleplerini karşılayamama
- Manuel BT konfigürasyonu
- Birden fazla yönetim ürünüyle meydan okundu
- Yaşlanmış teknoloji ve kabiliyet

Geleceğin BT’si
- Hibrit ortamı yönetme
- Uzak iş yerini etkinleştirme
- Sistemleri kuruluştan edge’e kadar ölçeklendirme
- Veri merkezi BT yönetimini otomatikleştirme
- Standartlar ve platformlar oluşturma ve açma
- Yüksek güvenlik önlemleri