Veri Merkezleri için Alber Akü Monitörleri
BDSU
Alber BDSUi ve BDSU-50 Akü İzleme Sistemleri 12 ve 16 voltluk kapalı aküler için idealdir.
BDS-256XL
BDS–256XL, KGK uygulamaları için bağımsız bir akü monitörüdür. 2V-16V aküleri izler, ancak 2V VLA hücrelerini izlemek için optimize edilmiştir.
CRT-400 Cellcorder
Cellcorder™ CRT-400 Hücre Direnci Test Cihazı, akü testi için IEEE standartlarına sıkı sıkıya uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Dijital Akü Hidrometresi
DMA35, zorlu endüstriyel ortamlar için uygun, elde taşınabilir, bağımsız bir dijital özgül ağırlık ve elektrolit ısı ölçerdir.
BCT-2000
BCT-2000, 256 hücreye kadar herhangi bir boyut dizesini test eder, sabit akım kapasitesi ve güç kapasitesi testleri yapar, KGK testlerini destekler ve daha fazlasını yapar.
Sürekli Yük Üniteleri
Sürekli Yük Ünitesi bir kapasite testi sırasında yükü sağlar ve BCT-2000, BDS-256XL monitör ile veya Manuel Kontrol Kutusu ile bağımsız olarak kullanılabilir.
Battery Xplorer Enterprise
BXE, alarm durumlarının olası nedeni ve düzeltici eylemleri ile birlikte akü durumunun ve analizinin kolay incelenmesini mümkün kılan sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.