![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Bir Üst Düzey Kabin Güç Dağıtımı
Eşsiz Güvenilirlik
50 yılı aşkın bir süredir dijital dünyanın hayati uygulamalarına güç veriyoruz.
Üstün Çok Yönlülük
Geleceğin değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme yeteneğiyle bugün için teknoloji ve güç.
Evrensel Uygulama
Esnek güçlü Rack PDU’lar, dünya çapındaki tüm ortak güç konfigürasyonlarına uygundur.
Gelişmiş BT Performansı için Güçlü Özellikler
Temelden Akıllıya her uygulama için bir Rack PDU vardır
Vertiv Geist Basic Rack PDU
Basic Rack PDU’lar kabin veya kabinet içindeki kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç sağlar.
Ürünü görüntüleVertiv™ Geist™ Metered Rack PDU
Metered Rack PDU’lar, yerel bir LED ekrandan güç kullanımının gerçek zamanlı bir görüntüsünü sağlarken, kabin veya kabinet içindeki kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlar.
Ürünü görüntüle![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Vertiv Geist Monitored Rack PDU
Monitored Rack PDU’lar, uzaktan ağ erişimi aracılığıyla giriş ve/veya çıkış düzeyinde güç kullanımının kapsamlı bir görüntüsünü sunarken kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlar. Gerçek zamanlı çevresel metrikler elde etmek için çevresel izleme özelliklerini içerir.
Ürünü görüntüle![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Vertiv Geist Switched Rack PDU
Switched Rack PDU’lar, uzaktan ağ erişimi aracılığıyla bağımsız çıkış seviyesi kontrolü ve giriş ve/veya çıkış düzeyinde güç kullanımının kapsamlı bir görüntüsünü sunarken kritik BT ekipmanlarına güvenilir güç dağıtımı sağlar. Gerçek zamanlı çevresel metrikler elde etmek için çevresel izleme özelliklerini içerir.
Ürünü görüntüleBizimle İletişim Kurun
Lütfen aşağıdaki formu doldurun:
Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz, yakın zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.