Vertiv’de yeni misiniz?
Karlılığınızı nasıl artırabileceğimizi ve işi birlikte nasıl kazanabileceğimizi keşfedin
Vertiv™, kapsamlı bir güç kaynağı, soğutma ve BT altyapısı ve hizmetleri portföyü sunar. Çözümlerimizle, müşterilerinizin kritik iş uygulamalarının kesintisiz çalışmasını, en iyi performansı sunmasını ve ihtiyaçlarına uygun şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.
Neden Vertiv’i Seçmelisiniz?
- Birinci sınıf kapsamlı portföyümüz, iş ortaklarına Geist™, Liebert® ve Avocent® dahil olmak üzere temel markalardan BT alanındaki en büyük artan fırsatlarından birine erişim sunar.
- Kârınızı en üst düzeye çıkarmanızı ve pazarda rekabetçi kalmanızı sağlamak için marj açısından zenginiz.
- Sektördeki onlarca yıllık uzmanlık, sizi uçtan uca destekle destekleyecek güçlü bir portföy ve ekip oluşturmamıza olanak sağladı.
- Vertiv İş Ortağı Programı ile gerçek ödüller kazanın ve rekabetçi bir edge (uç nokta) elde edin
Vertiv™’den Yenilikler
Edge (Uç Nokta) KGK
Neden müşterilerinizin BT Edge (Uç Nokta) uygulamalarında enerji tasarrufu sağlarken neden en gelişmiş güç korumasını seçmiyorsunuz? Yeni hat etkileşimli Vertiv™ Edge KGK ile ödün vermek yok!
Kombinasyon Çıkışı
Yeni Vertiv™ Geist™ Kombinasyon Çıkışı ile en üst düzey esnekliği keşfedin ve PDU satın alma sürecinizi basitleştirin. Müşterilerinizin hem IEC C13 hem de C19 aynı prize bağlamalarına olanak tanır.
Evrensel PDU
Vertiv™ Geist™ UPDU, yönetimi basitleştiren ve hızlı BT altyapısı yerleştirmelerini mümkün kılan, coğrafi olarak spesifik herhangi bir Tesis Tarafı Kablosu (FSC) ile eşleşebilen evrensel bir güç girişi ve döner konnektör ile pazardaki en çok yönlü ve sağlam kabin güç dağıtım ünitesidir.
Isı
Yönetim
Müşterilerinizin kritik iş tesisleri, hassas soğutmada en iyiye ihtiyaç duyar. Vertiv, sektörün en gelişmiş ekipman ve kontrol ünitelerini, düşük işletme maliyetlerini ve benzersiz uzmanlığını sunar.
Vertiv™ Edge KGK
Kabine monte edilebilir veya monolitik olarak sunulan bu son derece verimli ve kompakt ünite, müşterilerinizin BT yüklerini ve bütçelerini koruyacak süper güçlere sahiptir.
- Yüksek çıkış gücü faktörü (0,9)
- %98’e Varan Verimlilik
- Kontrol Edilebilir Çıkışlar
- Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla form faktörü
Vertiv™ Geist™ Kombinasyon Çıkışı C13/ C19
- Yüksek Saklama
- Esnek Kablo Yönetimi
- Kolay Devre Tanımlaması
- Basitleştirilmiş Tedarik
Vertiv™ Geist™ Evrensel Güç Dağıtım Ünitesi (UPDU)
- Evrensel Uygulama
- Yüksek Sıcaklık Sınıfı
- Daha Fazla Güç Verimliliği
- Çalışırken Değiştirilebilir ve Yükseltilebilir
Vertiv™ VRC BT kabin soğutma ünitesi, güçlü, ölçeklenebilir ve enerji tasarruflu soğutmayı kompakt bir ünitede bir araya getirir ve farklı bina mimarilerine uyacak şekilde bağımsız veya split versiyonlarda mevcuttur.
Vertiv™ VRC Bağımsız BT Kabin Soğutma Sistemi
- Tak ve Çalıştır Tasarımı
- Değişken Hızlı Kompresör ve Fanlar
- Entegre Isı Atımı Sistemi
- Hızlı Dağıtım için Kurulumu Kolay
Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi
Vertiv™ VRC kabin soğutma sisteminin split versiyonu, özellikle çift tavan, bina iklimlendirmesi veya bina içi ısı atım gerçekleştirme yeteneği olmayan uygulamalar için yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar.
- Kabine Monte İç Ünite
- Kompresörlü Dış Ünite
- Düşük Ortam Havası Sıcaklığı Çalışması
- Uyarı Bildirimleri
Edge (Uç Nokta) Çözümleri
Biraz daha yakından edge (uç nokta)
Veri merkezlerini tasarlarken, müşterilerinizin edge bilişim kabiliyetleri söz konusu olduğunda güvenebilecekleri çözümleri dikkatlice seçmek büyük önem taşır.
Vertiv’in en son güç, soğutma ve uzaktan erişim teknolojisiyle müşterilerinizin BT alanlarını hızlı bir şekilde yerleştirmek ve korumak için Edge (Uç Nokta) devrimine öncülük edin.
Tek bir Vertiv™ VR Rack’te çoklu Edge (Uç Nokta) çözümleri:
- Vertiv™ Edge KGK güvenilir ve verimli güç koruması
- Avocent® ACS gelişmiş seri konsol sunucuları
- Avocent® LCD yerel kabin erişim konsolu
- Vertiv™ VRC kabin tabanlı soğutma
- Vertiv™ Geist™ UPDU evrensel bağlantı
BT Altyapısı.
Artık Daha Kolay.
Edge (Uç Nokta) Çözümleri Portföyümüzü Keşfedin:
Vertiv™ VR Rack
Müşterilerinizin Edge (Uç Nokta) Altyapılarını Kabinden İnşa Edin
Ağ edge noktasına hızlı kurulumlar için aletsiz özelliklerle küresel düzeyde kullanılabilen bir kabin:
- Benzer kabinlere göre 2,5 inç daha fazla kullanılabilir derinlik
- Üstün global kabin çözümü
- Yüksek yoğunluklu edge bilişim mimarilerini destekler
- TAA ve darbelere dayanıklı ambalaj seçeneklerinde standart boyutlar
- Aletsiz üst ve yan paneller
- Kapsamlı aksesuar çeşitleri
- Ürün satın alındıktan sonra kaydedilirse, 5 yıl ücretsiz garanti verilir
Vertiv™ Edge KGK
Edge (Uç Nokta) Uygulamaları için Üstün Güç Koruması
Vertiv™ Edge; sunucu, ağ ve Edge (Uç Nokta) uygulamaları için sınıfının en iyisi akü yedekleme ve güç koruması sunan son derece güvenilir, verimli, yönetilebilir ve esnek hat etkileşimli KGK ailesidir.
Vertiv™ Edge için Öne Çıkan Özellikler:
- 500 VA’dan 3 kVA’ya kadar değerlerle eksiksiz ürün ailesi
- Yüksek çıkış gücü faktörü (0,9)
- 1U, 2U, 3U ve kule form faktörü versiyonları ile Kurulum Esnekliği
- Rakip ünitelere kıyasla %30’a kadar daha fazla çalışma süresi
Vertiv™ Liebert® GXT5 KGK
Edge (Uç Nokta) Altyapısı Kurulumlarınızı Gerçek Bir Online KGK ile Koruyun
Kompakt ve esnek bir yerleştirme sisteminde üstün elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç dengeleme sunan bir online çift çevirim KGK çözümüdür.
Vertiv™ Liebert® GXT5’in Öne Çıkan Özellikleri:
- 700 VA ila 20 kVA değerleri arasında mevcuttur
- Birim çıkış güç faktörü (1,0)
- %98’e Varan Verimlilik
- Paralel / yedekli çalışma kabiliyeti (10,16 ve 20 kVA için)
Vertiv™ Geist™ Rack PDU’lar
Güç Edge (Uç Nokta) Veri Merkezleri
Vertiv™ Geist™ rPDU’lar, kalite mühendisliği, özellikler, kullanılabilirlik ve fiyat konusunda sınıfının en iyisi bir kombinasyon sunar. Temel, izlenen ve anahtarlı PDU’lardan kilitli prizlere, Vertiv çözümleri her şeyin en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için gereken güç dağıtımını sağlar.
Müşterilerinizin edge (uç nokta) BT altyapıları için en iyi şekilde yapılandırılan güç:
- Yüksek ısılı ortamlar için 60°C çalışma ortamı değişkenleri
- Dar edge bilişim alanlarda kurulum için kompakt boyut
- Güç kablolarını güvene almak ve kaza kaynaklı kopmaların önüne geçmek için renk kodlu U-Kilit sistemi
- Ağ edge noktalarında verimliliği artırırken enerji masraflarını azaltır
- 3 yıl garanti; satın alındıktan sonra sonra kaydedilirse 5 yıl garanti
Vertiv™ Geist™ Kombinasyon Çıkışı C13/ C19
Üstün Esnekliği Keşfedin
Kombinasyon Çıkışı C13/C19 en yüksek raf gücü çok yönlülüğü seviyesini sağlar. 2’si 1 arada tasarım, hem IEC C13 hem de C19 fişlerini aynı prize bağlamanızı sağlayarak Rack PDU satın alma sürecinizi basitleştirir.
- Yüksek saklama çıkışları, güç kablosunun yanlışlıkla çıkarılmasından kaynaklanan maliyetli aksama süresi riskini azaltır.
- Renk kodlu P-Lock sekmeleriyle devreleri kolayca tanımlayın
- Hızlı ve kolay yerleştirme
Vertiv™ Avocent® ACS
Daha fazla Güç, Bağlanabilirlik ve Görünürlüğü keşfedin
The Vertiv ™ Avocent® ACS 800 & 8000 gelişmiş konsol sunucusu serisi, veri merkezi veya ağ edge noktalarında, BT yöneticileri için ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uzaktan yönetim çözümleri sunan ileri düzey ve gelişmiş özellikler sağlar.
Müşterilerinizin uzaktan seri bağlantı ile daha fazla cihazı yönetmesinin artan zorluklarını karşılamanız için, Vertiv ™ Avocent® ACS 800 & 8000 şimdi IoT (nesnelerin interneti) cihazlarına ve çevresel sensörlerine işlem için devasa yeni güç kapasitesiyle bağlanabilir. Ayrıca, yeni hücresel bağlanabilirlik özelliklerine sahip Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Seri Konsolları pazara sürüldü. Müşterilerinizin ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerden yönetmelerini sağlayın!
- Üstün IoT ağ geçidi: Vertiv™’in sunduğu Avocent® ACS 8000, seri arayüzlere IoT kabiliyeti kazandırır
- The Vertiv ™ Avocent® ACS 800 Konsol Sunucusu: Akıllı ama güçlü - Edge (Uç Nokta) ve IoT uygulamaları için optimum çözüm
Isı Yönetimi
Müşterilerinizin kritik iş tesisleri, hassas soğutmada en iyiye ihtiyaç duyar. Vertiv, sektörün en gelişmiş ekipman ve kontrol ünitelerini, düşük işletme maliyetlerini ve benzersiz uzmanlığını sunar. Mükemmel çözümü hemen bulmak için verimli ve güvenilir ısı yönetimi portföyümüze göz atın!
Vertiv™ VRC Bağımsız BT Kabin Soğutma Sistemi
Küçük ama Güçlü
Kurulumu kolay ve alandan tasarruf sağlayan çözümümüzle müşterilerinizin küçük alan ısı yönetimi zorluklarını 3.500 watt’a kadar BT sunucusu soğutması ile verimli bir şekilde çözün.
- Tak ve çalıştır tasarımı
- Soğutmayı odadaki yük ile eşleştirmek için değişken hızlı kompresör ve fanlar
- Soğutma ünitesini tavanda hava toplama kutusuna kolayca bağlayan esnek boru ile entegre ısı atım sistemi
- Hızlı dağıtım için kurulumu kolay
Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi
Esnek ve Verimli Soğutma
Vertiv™ VRC kabin soğutma sisteminin split versiyonu, özellikle çift tavan, bina iklimlendirmesi veya bina içi ısı atım gerçekleştirme yeteneği olmayan uygulamalar için yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar.
- Kabine monte iç ünite
- Isıyı ortam havasına atmak için kompresörlü dış ünite
- Düşük ortam havası sıcaklığında çalışma Standart dış ünitede -15 C’ye veya düşük ortamlı ünitede -34 C’ye ile kış aylarında BT ekipmanlarının soğutulmasını sağlar
- E-posta veya SMS ile gönderilen alarm bildirimleri
Vertiv™ Liebert® CRV
Yüksek Verimli Performans Optimizasyonu
Vertiv™ Liebert® CRV, veri merkezi raf sıraları için mükemmel olan bağımsız bir soğutma sistemidir. BT performansını optimize etmek için sıcaklık ve nem kontrolü, filtreleme ve bildirim yönetimi sağlar.
- Küçük ila orta ölçekli veri merkezleri soğuk/sıcak koridor konfigürasyonları için ideal olarak uygundur
- Düşük enerji tüketimi
- Tak ve çalıştır ünitesi - büyük veri merkezlerinde noktasal soğutma için mükemmeldir
- Ölçeklenebilir BT altyapısı için idealdir
Servisler
İster mühendislik, ister tesis içi proje yönetimi, enerji tüketimi izleme veya başka bir şey olsun, kritik altyapı ihtiyaçlarını desteklemek için çok çeşitli programlar ve hizmetler sunuyoruz.
Kanal Hizmeti Teklifi:
Rack PDU ve Çevresel Monitörler Kanal Hizmeti Teklifi:
Tek Faz KGK
İş Ortaklığının Faydaları
Edge (uç nokta) uyumlu çözümlerimiz ve rakipsiz hizmet kapasitelerimizle eşleşen rekabetçi fiyatlandırma ve marj artırıcı programlar, kolay ve karlı bir iş ortaklığı sağlar.
Teknolojilerin ve ürünlerin hızla geliştiği günümüzde, müşterilerinizle çalışırken bel bağlayabileceğiniz güvenilir ortaklıklara sahip olmalısınız. Anlaşma yapmayı ve işi birlikte kazanmaya devam etmeyi kolaylaştırmak için bayilerimizle iş ortaklığı kuruyoruz.
İlk Günden Avantajları Almaya Başlayın
İş ortaklarımız, ilk kayıttan itibaren temel programların avantajlarından faydalanabilir. Siz Vertiv ile büyüdükçe, teşvikler de artar.
Vertiv™ İş Ortağı Programı
Vertiv İş Ortağı Programı, önde gelen BT ve Edge (Uç Nokta) Altyapısı ürünlerini satmak için 360° destek sunar ve ilk günden itibaren sizi ödüllendirir. Siz Vertiv ile büyüdükçe, teşvikler de artar.
Vertiv ile iş ortağı olmanız için nedenler:
- Avocent®, GeistTM ve Liebert® dahil olmak üzere temel markalardan Eksiksiz, Global Olarak Mevcut BT Altyapı Portföyümüz, kapsamlı sektör deneyimimizi en son yeniliklerle birleştirir.
- Kar marjı açısından zengin bir BT altyapı portföyü, teşvik ödülleri programı, düzenli promosyonlar ve toplu indirimler dahil olmak üzere avantajdan yararlanmanız için Rekabetçi Karlılık Programlarımız.
- Sadece ürünlerimizi satarak Harika Ödüller ve Geri Ödemeler kazanın
- Potansiyel müşteri oluşturmak için ortak markalı Pazarlama Varlıkları ve araçları
- Projelerinizi güvence altına almak ve izlemek için Proje Kaydı erişimi
- İhtiyacınız olan desteği baştan sona sunmak için Özel Müşteri Yönetimi
Vertiv ile üstün çözümler sunun, benzersiz destek elde edin ve karlarınızı en üst düzeye çıkarın. Ne bekliyorsunuz? Vertiv İş Ortağı Programına şimdi katılın.
DIAMOND İŞ ORTAĞI
PLATINUM İŞ ORTAĞI
GOLD İŞ ORTAĞI
SILVER İŞ ORTAĞI
Vertiv™ Teşvik Programı (VIP)
Yalnızca Vertiv çözümlerini satarak gerçek ödüller kazanın.
Kanal iş ortakları için özel olarak tasarlanan VIP, Vertiv kanal ürünlerini sattığınızda sizi ödüllendirir. Ücretsiz ve hızlı bir şekilde kaydolun, otomatik yönetim ve takip imkanına sahip olun.
VIP Programına katılın
Programa ilk kaydolduğunuzda 50 Bonus Puan kazanın, ardından bizimle harcadığınız her 100£/€ için 1 Bonus Puan kazanın. 1 Bonus Puan = £1 /€1!
İlgi Odağı Teşviki Bonusu
Yapacağınız işlem için sizi iki kat puanla ödüllendirmek amacıyla her çeyrek dönemde odak ürünleri seçiyoruz! En son İlgi Odağı SKU’larını buradan keşfedin.
Çoklu Kategori Bonusu
Ayrıca, her çeyrek dönemde birden fazla Vertiv ürün kategorisinden satın aldığınızda Bonus Puanlarınızı katlayabilirsiniz.
Vertiv ile geçmiş performansınızı ödüllendirin ve gelecekteki başarılarınızı güçlendirin. Şimdi VIP’ye girin.
Daha Fazla BilgiGeçerli Promosyonlar
First Time Buy
Promotion valid until 30th June 2022.
You don’t need to pass a CAPTCHA test to prove your worth to us. All of our products are a good match for your customers’ mission critical applications! We’re glad to have you on-board and want you to have the best experience with Vertiv.
Discover all of our First Time Buy offers. Save 50 % for selected products from our IT Channel Portfolio categories:
- VR Rack Series
- Single-Phase UPS
- Rack PDU’s
- IT Remote Management Solutions
Now, you can buy up to 5 units of each category with 50% discount!*
Karıştır ve Eşleştir
Promosyon şu tarihe kadar geçerlidir: 31 Aralık 2021.
Size uç noktada avantaj sağlayan bir çözümü yapılandırmak mı istiyorsunuz? Vertiv’in Karıştır ve Eşleştir promosyonu ile bunu tam olarak gerçekleştirebilir ve %45’e varan tasarruf sağlayabilirsiniz!
Müşterileriniz ister tam bir altyapı yenilemesine ister uzaktan izleme özelliklerine, ister edge (uç nokta) tesislerinde yeni talepleri karşılamak için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyuyor olsun, Vertiv çözümü sunabilir.
Basitçe, aşağıdaki kategorilerden ürünleri Karıştırın ve Eşleştirin:
- Kabinler
- Rack PDU’lar
- KGK
- Isı Yönetimi
- Avocent Uzaktan İzleme
- Servisler
Satışı Kolaylaştıran Araçlar
Çözümlerimizi satmanız ve işinizi büyütmeniz konusunda sizi desteklemek için, yararlanabileceğiniz bir dizi araç ve kaynağımız bulunmaktadır.
İnteraktif Ürün Seçici
BT yönetimi, KGK, Rack PDU’lar ve kabinler için interaktif ürün seçici araçlarımızı kullanarak mükemmel Vertiv çözümünü kolayca yapılandırın, özelleştirin ve fiyat teklifi verin.
Pazarlama ve Satış Araçları
Yeni İş Ortağı Portalımızda rekabetçi karlılık programlarımızdan, ortak markalı pazarlama varlıklarımızdan, proje kaydımızdan, çevrimiçi eğitimden ve çok daha fazlasından yararlanabilirsiniz!
Contact Us
Are you ready to configure your Edge solution?
Do your customers need to upgrade their edge network technology to support new applications and more data? Or put IT in places it’s never been before? Or perhaps centralise the management of their remote sites? Our experts are on hand to help!
Meet your Channel Team in United Kingdom and Ireland
Martin Ryder
Channel Sales Director, UK & Ireland
Your main point of contact for escalations and customer complaints.
E martin.ryder@vertiv.com
T +4477 862 62256
Daniel Weatherill
Distribution Manager,
UK & Ireland
The ‘go-to’ contact for supporting distribution partners in the UK&I.
E daniel.weatherill@vertiv.com
T +4478 110 13214
David Pearson
Channel Sales Manager, UK & Ireland
Specialist knowledge in our Avocent® portfolio including remote access, serial out-of-band management or KVM/IP.
E dpearson@vertiv.com
T +4479 713 76580
Stuart McDougall
Channel Marketing Specialist, UK & Ireland
Talented marketing specialist tasked to support UKI Partners and grow their business.
E stuart.mcdougall@vertiv.com
T +4479 770 69385
Steven Piotrowski
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E steven.piotrowski@vertiv.com
T +4478 165 00140
Abdul Hasan
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Platinum partners, quotations and leads.
E abdul.hasan@vertiv.com
T +4479 770 58240
Alexandru Toderas
Inside Sales Representative, North
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E alexandru.toderas@vertiv.com
T +4007 491 54572
Timea Vegh
Channel Sales Support, Northern Europe
Your main point of contact for pricing, SOP, lead-times and logistics queries.
E timea.vegh@vertiv.com
T +4037 468 5435
İş Ortağı Ol
Programa katılmak kolaydır, başlamak için aşağıdaki bağlantıdan başvuruyu doldurmanız yeterlidir.
Hemen Başvurun
Hala sorularınız mı var? Şirket İçi Satış ekibimiz size yardımcı olmaya hazır.
Arayın: +441.628.584.221 veya e-posa gönderin şimdi!