![](/490add/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-micro-datacenter-ibb_1554-smartrow-252487_252494_0.jpg)
Микроцентры обработки данных
Микроцентры обработки данных Vertiv настраиваются с учетом ваших потребностей.
Преимущества решений Vertiv
Микроцентры обработки данных Vertiv предлагают комплексное решение, которое объединяет функции питания, охлаждения, мониторинга и стойки, спроектированные с учетом уникальных ожиданий и ограничений.
Применяя семейства продуктов SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX и SmartMod™, наша глобальная команда создает решения с мощными вычислительными возможностями при небольшой физической площади. Микромодульные центры обработки данных Vertiv — это комбинация компонентов ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры поддержки в независимом и готовом к работе блоке.
Глобальные решения Vertiv
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/micro-data-center-1-png_272997_1.png)
Реализовано на основе независимой, предварительно протестированной и интегрированной инфраструктуры.
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/micro-data-center-2-png_272996_1.png)
Создайте единое исполнение для оптимизированных ИТ-служб и сетей нового поколения.
![Image](/4a16a6/globalassets/images/icons/micro-data-center-3-png_273001_1.png)
Разворачивайте внутри здания или в качестве автономной конструкции.
Перенос критически важной инфраструктуры Twin Rivers
![](/49205e/globalassets/images/on-page-image/815x650/smartaisle_815x650_137771_0.png)
У районного отдела начального образования Твин Риверс, который включает 45 школ, возникла потребность в переносе и обновлении ЦОД для того, чтобы лучше справляться со своими постоянно растущими критически важными задачами.
Вместо переноса устаревшего и крупного ЦОД компания Vertiv упростила критически важные требования в Твин Риверс до 14-стоечного решения SmartAisle™. Когда в Твин Риверс потребуется очередное увеличение возможностей ЦОД, достаточно будет расширить SmartAisle и не тратить ресурсы на перенос и замену центра обработки данных. SmartAisle от компании Vertiv является превосходным решением для любого критически важного переноса или обновления.
Сопутствующие товары и услуги
Инфраструктура SmartMod
Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.
ИБП Liebert EXS, 10–40 кВА
Liebert® EXS совмещает в себе компактность и улучшенные характеристики. Решение способно обеспечить максимальную активную мощность в компактном пространстве. Улучшенная конструкция позволяет экономить пространство, занимаемое оборудованием, увеличивая КПД двойного преобразования до 96,2% и обеспечивая непрерывную защиту электропитания с оптимизированным временем автономной работы от внутренних батарей.
ИБП Liebert ITA2, 10–20 кВА
Технология двойного преобразования, единичный коэффициент мощности и чрезвычайно компактный стоечный/напольный дизайн позволяют Liebert ITA2 обеспечивать надежную защиту энергоснабжения компьютерных залов, сетевого оборудования и оборудования для хранения данных.
Рядное устройство охлаждения Liebert CRV
Автономный блок охлаждения центров обработки данных является оптимальным решением для охлаждения серверных стоечных шкафов в центрах обработки данных малого и среднего размера. Система Liebert CRV оснащена контроллером Liebert iCOM и цифровым спиральным компрессором для обеспечения надежного и оптимального управления климатом в центре обработки данных.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.