ИБП с литий-ионными батареями обеспечивает защиту электропитания критически важного оборудования в периферийных, распределенных ИТ-приложениях и ЦОДах. Они служат в 2–3 раза дольше, чем свинцово-кислотные, что приводит к меньшему количеству замен батарей и снижению трудозатрат. Благодаря меньшему размеру и меньшему весу литий-ионные батареи для систем ИБП экономят место, повышают гибкость расположения и устраняют ограничения по весу на полу.
Безопаснее ли литий-ионные батареиVRLA-батарей? Безопасны ли литий-ионные
батареи?На что обратить внимание
при выборе литий-ионного ИБП?
Преимущества ИБП с литий-ионными батареями по сравнению с ИБП со свинцово-кислотными батареями с клапанным регулированием
Более низкая общая стоимость
владения (TCO)
- Экономия до 50 % в течение всего срока службы
Меньше и легче
- Упрощенность установки
- Гибкость монтажа
- Увеличенное время работы при той же занимаемой площади
Увеличенный срок службы
- 8–10 лет и более
- Меньше случаев замены или их отсутствие
- Выдерживает более высокие температуры без ухудшения качественных характеристик
Более длительная работа в автономном режиме
- Менее 4 часов для полной зарядки
Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center
Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS
Вопросы и ответы
В1. Существуют ли различные типы литий-ионных батарей?
О1. Да. Среди них — батареи литиевые с оксидом кобальта (LCO), литий-железо-фосфатные (LFP), литий-ионные с оксидом марганца (LMO) и литиевые с оксидом кобальта и марганцовистым никелем (NMC). Наши инженеры отдают предпочтение LFP и LMO, учитывая их параметры производительности и безопасности. Эти же технологии используются крупными автопроизводителями в электромобилях.
Литий-ионные ИБП Vertiv
Клиенты Vertiv пользуются опытом компании в использовании литий-ионных батарей с системами ИБП с 2011 года. Являясь ведущим поставщиком ИБП / систем электропитания с комплексным ассортиментом, а также множеством связанных с ним решений и услуг, необходимых для критически важной защиты, мы обладаем уникальным опытом для оценки ваших потребностей.
Обслуживание литий-ионных батарей
Несмотря на то, что по сравнению с аккумуляторами VRLA литий-ионным батареям нужен меньший объем технического обслуживания, они по-прежнему требуют надлежащего осмотра и ухода на протяжении всего срока службы аккумуляторной системы. Для обеспечения оптимальной производительности компания Vertiv предлагает возможность удаленного и локального мониторинга, адаптированного для литий-ионных батарей ИБП.