The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

5G в сети доступа

ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА
ОБЪЕКТОВ 5G

Для обеспечения сверхнизкой задержки и высокой пропускной способности на частотах, наиболее совместимых с 5G, требуются плотные сети с гораздо большим количеством базовых станций, чем существующие архитектуры 3G и 4G. Этим базовым станциям 5G требуются мощные вычислительные ресурсы, которые потенциально могут удвоить потребление энергии каждой вышкой и кардинально изменить требования, предъявляемые к инфраструктуре электропитания и охлаждения.

Надежные и эффективные системы питания постоянного тока имеют решающее значение для расширения сети 5G и сокращения текущих расходов станциями 5G. Кроме того, эти энергоемкая радиочасть 5G задает ряд практических задач. Без необходимого увеличения мощности падение мощности от основания башни до антенны часто приводит к расходу аккумулятора, что может привести к неожиданному отключению базовой станции. У нас есть решения для всех этих задач, а также шкафы и корпуса для защиты оборудования 5G от неблагоприятных природных условий, вандализма и кражи.

Обращайтесь  ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

170

увеличение общего энергопотребления сети к 2026 году из-за 5G

2-3%

мирового потребления энергии приходится на телекоммуникационную отрасль


Конкретный пример

Компания Vertiv позволяет крупному поставщику инфраструктуры разрабатывать свою энергетическую стратегию, снижая расход электроэнергии при внедрении технологии 5G, и вносить свой вклад в устойчивое развитие, добавляя солнечные батареи к станциям радиодоступа. Внедрение преобразователей солнечной энергии и панелей NetSure обеспечивает энергоэффективность объекта без прерывания обслуживания. Добавление солнечных панелей и преобразователей к объекту помогает снизить расходы на поставщика коммунальных услуг и способствует сокращению потребления углеводородного топлива дизель-генераторами. Это взаимовыгодный сценарий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА 5G

Потребность в надежном и эффективном источнике питания постоянного тока на существующих базовых станциях
Основные аспекты
  • Выбор размера системы питания постоянного тока, соответствующей текущим и будущим требованиям
  • Удовлетворение потребности в быстром развертывании
  • Обеспечение отсутствия простоев при расширении систем распределения питания и нагрузки
  • Повышение энергоэффективности за счет модернизации
Дополнительные объекты поддержки 5G резко увеличивают энергопотребление
Основные аспекты
  • Мониторинг использования объекта и его энергопотребления
  • Обеспечение эффективной работы систем питания постоянного тока без ущерба для надежности
  • Оценка жизнеспособности альтернативных источников энергии
  • Масштабирование для будущего роста
Падение мощности от основания вышки к антенне приводит к нежелательному расходу энергии аккумулятора
Физическая защита оборудования от атмосферных явлений, краж и вандализма
Основные аспекты
  • Понимание требований к климату и кондиционированию
  • Оценка характера человеческих угроз и потенциальных затрат по сравнению с повышенной безопасностью

КОНТАКТЫ

Заполните форму или позвоните для связи со специалистом.

Имя*
Фамилия*
Адрес электронной почты *
Телефон
Организация*
Страна*
Почтовый индекс (Zip Code) *
Комментарии

Согласие с уведомлением о конфиденциальности

Получив и прочитав данное уведомление о конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (при условии соблюдения статьи 13 нормативного акта ЕС 679/2016), я даю согласие на следующее:

Обработку моих персональных данных для маркетинговых целей, включая информирование по электронной почте об отраслевых тенденциях, событиях, предложениях и появлении новых продуктов на рынке.


Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Язык и регион