![](/4a7e89/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-309931_314225_0.jpg)
Новый уровень распределения питания стоек
Непревзойденная надежность
Поддержка работы критически важных систем в цифровом мире более 50 лет.
Максимальная универсальность
Современные технологии и возможности, которые можно адаптировать в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса в будущем.
Универсальное применение
Мощные и гибкие rPDU подходят для всех распространенных конфигураций электропитания во всем мире.
Надежные функции для повышения производительности ИТ-оборудования
От базового до интеллектуального — найдется rPDU для каждой области применения
Базовые Rack PDU Vertiv Geist
Базовые Rack PDU обеспечивают надежное распределение электропитания критически важного ИТ-оборудования в пределах шкафа или стойки.
посмотреть продуктRack PDU Vertiv™ Geist™ с функцией измерения
rPDU с функцией измерения обеспечивают надежное распределение питания критически важного ИТ-оборудования в стойке или шкафу, одновременно отображая потребление электроэнергии в режиме реального времени на локальном светодиодном дисплее.
посмотреть продукт![Image](/49e70f/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600monitored_314234_0.jpg)
Контролируемые Rack PDU Vertiv Geist
Контролируемые rPDU обеспечивают надежное распределение питания критически важного ИТ-оборудования и предоставляют комплексный обзор использования мощности посредством удаленного доступа. Предоставляет возможности мониторинга состояния окружающей среды для получения показателей состояния окружающей среды в режиме реального времени.
посмотреть продукт![Image](/4949ba/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-duu3egw1-36pt67-1s02a9k00-s-a-hero-image-switched_314233_0.jpg)
Переключаемый стоечный Rack PDU Vertiv Geist
Переключаемые rPDU обеспечивают надежное распределение питания критически важного ИТ-оборудования и управление на уровне отдельных выходов, а также предоставляют комплексный обзор использования мощности посредством удаленного доступа. Предоставляет возможности мониторинга состояния окружающей среды для получения показателей состояния окружающей среды в режиме реального времени.
посмотреть продуктСтатьи на похожие темы
Свяжитесь с нами
Заполните следующую форму:
Спасибо за заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время.