Мониторы аккумуляторов Alber для центров обработки данных
BDSU
Системы мониторинга аккумуляторов Alber BDSUi и BDSU-50 идеально подходят для герметичных аккумуляторов с напряжением 12 В и 16 В.
BDS-256XL
BDS-256XL — это автономный монитор аккумуляторов для ИБП. Он отслеживает аккумуляторы с напряжением 2–16 В, однако оптимизирован для мониторинга ячеек VLA 2 В.
CRT-400 Cellcorder
Измеритель сопротивления элементов Cellcorder™ CRT-400 специально разработано для обеспечения строго соответствия стандартам IEEE для тестирования батарей.
Цифровой гидрометр аккумуляторов
DMA35 — это портативный автономный цифровой измеритель удельного веса и температуры электролита, пригодный для работы в сложных промышленных условиях.
BCT-2000
BCT-2000 позволяет измерять любую размерную строку до 256 ячеек, выполнять постоянные испытания емкости по току и мощности, а также проводить тестирование ИБП и выполнять многие другие действия.
Блоки непрерывной нагрузки
Блок непрерывной загрузки обеспечивает нагрузку во время испытания емкости. Его можно использовать с BCT-2000, монитором BDS-256XL или отдельно с ручным блоком управления.
Battery Xplorer Enterprise
BXE предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий легко проверить и проанализировать состояние аккумулятора, определить вероятную причину сигнализации и изучить предлагаемые корректирующие действия.