The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Исследование Vertiv по ЦОДам показало, что к 2025 году число периферийных площадок увеличится втрое

июня 26, 2019

Эксперты прогнозируют развитие переферийных вычислений и стремительный отток кадров в эту область

Россия, Москва [26 июня 2019 г.] — Пять лет назад компания Vertiv провела международное отраслевое исследование, которое помогло создать образ центра обработки данных будущего. Документ «Data Center 2025: Exploring the Possibilities» объединил в себе идеи более 800 профессионалов о том, как должен выглядеть ЦОД нового поколения. Недавно компания Vertiv выпустила обновленные результаты по итогам первой половины десятилетнего срока развития этой технологии — отчет «Data Center 2025: Closer to the Edge». Новый опрос зафиксировал коренные изменения в отрасли, которые пять лет назад практически не упоминались в прогнозах.

Переход на переферию меняет взгяды современных лидеров рынка на организацию центров обработки данных. Им приходится иметь дело с обширной экосистемой ЦОДов, которая включает объекты различного типа и все активнее задействует ресурсы периферийной сети. Более половины участников опроса (53%), которые уже используют периферийные объекты или планируют запустить их к 2025 году, уверены, что количество обслуживаемых ими объектов увеличится, как минимум, на 100%. 20% респондентов ожидают, что этот прирост составит 400% и более. В целом специалисты считают, что в период с 2019 по 2025 годы общее число точек периферийных вычислений увеличится на 226%.

В исследовании 2014 года периферийные вычисления были признаны  перспективным трендом, но в 19-страничном отчете они упоминалась всего четыре раза. В то время все внимание экспертов было сконцентрировано на гибридных архитектурах для управления корпоративными и облачными ресурсами и колокацией. Несмотря на то, что огромная скорость изменений в отрасли является привычной, развитие периферийных вычислений и существенное влияние этого процесса на ЦОДы оказалось большой неожиданностью.

«Всего за пять лет в технологической экосистеме появился совершенно новый сегмент. Причиной послужила необходимость приблизить вычислительные среды к пользователям, — говорит Роб Джонсон, генеральный директор компании Vertiv. — Периферийные вычисления для критически важных задач стали основой для новой распределенной сети и перевернули наши представления о центрах обработки данных».

«Прогнозировать какие-либо технологические сдвиги или прорывы более чем на два-три года вперед очень сложно. Это исследование строится на анализе постоянно меняющегося и динамично развивающегося на наших глазах рынка», — прокомментировал  Джордано Альбертацци, президент Vertiv в регионе ЕМЕА.  «Прогноз будущего роста переферийных вычислений напрямую связан с предсказуемым ростом Интернета Вещей, Искусственным Интеллектом и других технологий. Сложностью, учитывая нехватку персонала в ЦОДах, будет эффективное управление всеми процессами этой новой инфраструктуры. Удаленное управление и такие подходы как «затемненные» дата-центры (ЦОДы работающие без прямого вмешательства человека) будут играть все более важную роль».

В опросе приняли участие более 800 специалистов по ЦОДам. Другие примечательные выводы:

 - Участники исследования менее оптимистично смотрят на возможности использования солнечной и ветровой энергии в ЦОДах по сравнению с 2014 годом. Тогда, по их прогнозам, к 2025 году эти источники должны были обслуживать около 34% мощностей центров обработки данных. Сейчас эта оценка снизилась до 21%. Она по-прежнему оптимистична, учитывая оставшийся срок.

- В мировом масштабе 16% респондентов предполагают, что к 2025 году они выйдут на пенсию, это усугубит и без того актуальную проблему нехватки кадров. В США данный показатель составляет 33% — это тревожное значение.

Полные результаты опроса опубликованы в отчете «Data Center 2025: Closer to the Edge». Получить экземпляр отчета и дополнительный анализ результатов можно на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.

О компании Vertiv

Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктур, обеспечивающих работу важнейших систем: от ЦОДов до коммуникационных сетей и промышленных объектов. Главный офис Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США). В компании работают около 20 000 сотрудников. Компания она ведет свою деятельность в более чем 130 странах мира. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com/ru-emea/.

Контакты для СМИ:

Анастасия Гутор
PR-агентство PR Partner
+7 (966) 380-91-62
gutor@prpartner.ru

Язык и регион