Существует два типа блоков распределения питания (PDU) — базового типа и интеллектуального типа. Хотя оба устройства могут обеспечивать надежное распределение питания для критически важного ИТ-оборудования в стойке или шкафу, интеллектуальные устройства PDU обладают рядом интеллектуальных функций, которые помогают менеджерам ЦОД понять инфраструктуру энергоснабжения. С ростом динамики развития и сложности центров обработки данных интеллектуальные PDU стали более популярными.
Что же такое интеллектуальный PDU?
Интеллектуальный PDU, также известный как «умный» PDU, занимается не только распределением питания для ИТ-оборудования в центре обработки данных. Он способен контролировать, управлять и отслеживать потребление энергии несколькими устройствами. Интеллектуальный PDU предоставляет в реальном времени специалистам ЦОД удаленный доступ к важнейшим данным о критической инфраструктуре для принятия обоснованных решений, чтобы обеспечить максимальную доступность и соответствовать важным требованиям к эффективности. Хотя существует два основных типа интеллектуальных PDU — контролируемые и коммутируемые, у каждого есть множество дополнительных функций, которые можно включить для того, чтобы получать больше важной критической информации с устройства. Некоторые из ключевых функций включают мониторинг уровня выхода, мониторинг окружающей среды, оповещения и сигналы тревоги на основе заданных пользователем порогов и многое другое. Эти функции позволяют минимизировать время простоя и обеспечивать поддержку производителя в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания (SLA).
С ростом динамичности и сложности сред ЦОД многие организации оказывают давление на руководителей ЦОД, требуя повышать доступность, одновременно снижая затраты и повышая эффективность. Серверы высокой плотности и сетевое оборудование следующего поколения требуют более высокой плотности размещения в стойке, а также повышают требования предприятия к энергопитанию. Несмотря на то, что нормой остается плотность на уровне 10 кВт на стойку, для гипермасштабируемых объектов типичным является показатель в 15 кВт, а некоторые приближаются к 25 кВт. Конфигурации высокой плотности обеспечивают улучшение производительности и емкости, но требуют более эффективного энергоснабжения. Таким образом, возможности и функции, доступные в интеллектуальном PDU, становятся все более важными для эффективного распределения энергии в ответ на изменения емкости и плотности оборудования в ЦОД.
Типы интеллектуальных PDU
Интеллектуальные PDU можно дополнительно классифицировать как контролируемые и как коммутируемые. В своей основе PDU обеспечивает надежное распределение энергии, а интеллектуальные PDU позволяют использовать возможности удаленного мониторинга, управления энергопотреблением и учитывать факторы будущего.
Контролируемые PDU
Контролируемые PDU обеспечивают всесторонний обзор использования мощности, как на уровне стоек, так и посредством удаленного доступа, непрерывно обеспечивая надежное распределение электропитания между критическим IT-оборудованием. Контролируемые PDU позволяют настраивать удаленный мониторинг на уровне устройств и уровне выходов, обеспечивая более детальное представление энергопотребления на уровне устройства. Они обеспечивают быстрый доступ к важной информации для оценки тенденций использования энергии, а также у них есть возможности оповещения пользователей о нарушениях установленных пользователем пороговых значений мощности. Они рекомендуются для ЦОД, где нужно контролировать или повышать эффективность использования электроэнергии (PUE).
Узнать больше о коммутируемых PDU VertivКоммутируемые PDU
Коммутируемые PDU обеспечивают всесторонний обзор использования мощности критическим IT-оборудованием, как на уровне стойки, так и посредством удаленного доступа с дополнительной возможностью включать, выключать или перезагружать каждый выход. Коммутируемые PDU также доступны с параметрами конфигурации удаленного мониторинга на уровне устройств и выхода. Коммутируемые PDU идеально подходят для ЦОД, где требуется ограничивать использование электроэнергии на выходе, чтобы избежать случайных перегрузок, а также для удаленных ЦОД. Они очень полезны для центров обработки данных, где нужно быстро и удобно перезапускать оборудование на крупном объекте или, в некоторых случаях, целом ряде объектов.
Подробнее о коммутируемых PDU VertivОбщие функции интеллектуальных PDU
При выборе интеллектуального PDU следует учитывать следующие ключевые особенности:
Агрегация IP
Стоимость IP-адресов и портов коммутатора продолжает расти, поэтому менеджеры ЦОД могут снизить затраты на развертывание интеллектуальных устройств PDU с помощью устройств с возможностями агрегации IP-адресов. Если вас беспокоят расходы на развертывание, важно уточнить ограничения производителя, так как количество единиц, которые можно агрегировать на одном IP-адресе, может достигать от 2 до 50 устройств. Другие функции, такие как агрегация IP-адресов с самонастройкой нижестоящих устройств, также могут значительно сократить время и затраты на развертывание.
Мониторинг среды
ИТ-оборудование чувствительно к воздействию таких условий окружающей среды, как тепло и влажность. Интеллектуальные PDU могут включать в себя датчики окружающей среды для ее упреждающего мониторинга внутри стойки, обеспечивая оптимальные условия эксплуатации без необходимости развертывания отдельного специализированного решения.
Возможность удаленного подключения
Интеллектуальные PDU также предоставляют менеджерам ЦОД возможность удаленного доступа к PDU через сетевой интерфейс или последовательное соединение для мониторинга энергопотребления и настройки пользовательских уведомлений о предупреждениях, тем самым предотвращая простои.
Резервный канал обмена данными
При отказе основной сети, к которой подключен PDU, в некоторых моделях есть соединение по резервному каналу, интегрированное с такими устройствами, как последовательные консоли или переключатели KVM.
Доступ к DCIM
На рынке имеется широкий выбор DCIM-решений, которые представляют собой единую точку доступа для просмотра данных о мощности и окружающей среды в реальном времени. DCIM также дает возможность создавать и получать отчеты о тенденциях, которые обеспечивают визуализацию всего объекта, помогая менеджерам центра обработки данных повысить эффективность и доступность.
Ключевые соображения при выборе интеллектуального PDU
Интеллектуальные PDU обеспечивают точный мониторинг и контроль энергопотребления. Они могут предоставить менеджерам ЦОД информацию, необходимую для правильной организации инфраструктуры электроснабжения, и исключить ненужные расходы. Другие важные факторы при выборе интеллектуальных PDU — это их способность обеспечивать надежность, функциональность и адаптивность.
Надежность
Несмотря на то, что у интеллектуальных PDU есть целый ряд передовых функций, это не должно отрицательно влиять на их базовые возможности. Независимо от того, используется ли базовый или интеллектуальный PDU, следует приобретать PDU у производителя, ориентированного на качество и надежность. Не все производители осуществляют 100%-ную проверку каждого устройства, покидающего завод. Рекомендуется не только определять производителей, которые тестируют каждое устройство, но и тех, кто прилагает отдельные усилия по проверке надежности основной функции устройства на этапе его разработки.
Устойчивость к высоким температурам
Инициативы компании по повышению эффективности приводят к тому, что для сокращения энергопотребления в ЦОДах устанавливаются все более высокие температуры термостатов. В результате температура повышается на всей территории объекта. Таким образом, от производителей требуется создавать PDU, способные работать при более высоких температурах. В зависимости от производителя, максимальные рабочие температуры PDU варьируются от 45 °C до 65 °C. Высокотемпературный PDU следует применять в условиях высокой температуры среды для обеспечения надежности и доступности распределения энергии.
Чередующиеся выходы
По мере увеличения плотности стойки управление кабелями и балансировка нагрузки становится проблемой. Если нагрузки не сбалансированы должным образом по цепям и фазам, возникает риск перегрузки и появления незадействованных цепей. Для упрощения балансировки цепей/фаз и управления кабелями производители PDU предлагают выходы с различными цветовыми кодами, которые значительно упрощают процесс развертывания.
Розетки с фиксацией
Запорные механизмы на розетках обеспечивают надежность соединения между ИТ-оборудованием и PDU, предотвращая случайные отключения, приводящие к непреднамеренному отказу полезной нагрузки. Общераспространенным стандартом для розеток, используемых в PDU, является IEC320 C13 и C19. Розетки IEC приняты во всем мире и выдерживают выходные напряжения до 250 В. На рынке существует несколько вариантов розеток с фиксацией и запирающимися механизмами.
Функциональное обеспечение
Интеллектуальные PDU могут измерять, управлять и сообщать о энергопотреблении устройств ЦОД в режиме реального времени. Благодаря точным уровням управления и контроля, менеджеры ЦОД могут оптимизировать использование энергии и обеспечивать изменения в оборудовании и емкости. Кроме того, с пониманием энергопотребления каждого ИТ-устройства они могут обосновать приобретение более новой технологии.
Используя интеллектуальные PDU, менеджеры ЦОД могут удаленно отключать неиспользуемое ИТ-оборудование для снижения энергопотребления. Они могут правильно подходить к определению инфраструктуры, позволяющую устранить ненужные капитальные затраты, возвращать платежи на основе фактического объема потребленной энергии и активно управлять потреблением для повышения эффективности.
Интеллектуальные PDU могут заблаговременно уведомлять о предстоящих проблемах до их возникновения. Достижение пороговых значений (предупреждающих и критических) может предупредить пользователей о необходимости устранения критических проблем, таких как перегрузки интеллектуальных PDU, из-за которых в противном случае произошло бы отключение подключенных нагрузок. Все уведомления принимаются в стандартном формате, например, в SMS, SNMP или по электронной почте. Интеллектуальные PDU можно интегрировать с централизованным программным обеспечением, что позволяет легко управлять ими.
Адаптируемость
Гибкость на уровне стойки является важным фактором, помогающим центрам обработки данных адаптироваться к постоянным изменениям, что часто означает более высокую плотность и спрос на более высокую эффективность и контроль.
Учет требований будущего в интеллектуальных PDU превалирует над предыдущим подходом избыточного проектирования инфраструктурных систем, что неэффективно в плане капитальных и энергетических затрат. Руководители ЦОД, где установлены модернизируемые базовые и интеллектуальные PDU, могут заменять устройства мониторинга без перебоев в работе, чтобы использовать новые технологии и удовлетворять изменяющиеся потребности бизнеса без необходимости замены разветвителей питания или отключения питания критически важных серверов.
Услуги PDU
Некоторые поставщики заранее устанавливают PDU в стойках, что сокращает время развертывания и затраты на установку на месте эксплуатации. Найдите партнера-поставщика, который сможет оценить ваши потребности в PDU, чтобы оптимизировать всю цепь питания под требования доступности и емкости, еще до заказа стоек и PDU.
Для оптимизации ИТ-ресурсов организации могут пользоваться услугами, предлагаемыми производителями оригинального оборудования (OEM), чтобы упростить развертывание и управление критически важными активами энергосистемы.
OEM-партнеры по обслуживанию могут осуществлять установку и запуск PDU. Это дает ИТ-персоналу возможность выполнять другие задачи, а компании могут быть уверены в том, что специалисты OEM-партнера управляют настройкой правильно с самого начала. Эти технические специалисты также могут демонтировать и утилизировать старые PDU.
Некоторые ОЕМ-производители предоставляют программы защиты сроком на 5 лет в поддержку жизненного цикла PDU. Они также могут по требованию предоставлять доступ к историям обслуживания и комплексному отчету, помогая упростить управление PDU по контракту. На объекте круглосуточно доступны услуги реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечивающие максимальную доступность критически важных приложений.
Интеллектуальные PDU — это стратегические активы, обеспечивающие высокую доступность в центре обработки данных. Они могут обеспечить лучшую визуализацию потребляемой мощности ИТ-оборудованием в стойке. Они также обеспечивают интеллектуальное управление и контроль энергопотребления в центре обработки данных. Их гибкие возможности позволят адаптироваться к быстрым изменениям. Организации должны рассматривать к покупке интеллектуальные PDU, которые надежны, имеют разнообразные функции и могут удовлетворять потребности организаций как сегодня, так и в будущем. Они должны пользоваться услугами PDU, предлагаемыми производителями оборудования, чтобы сократить время и затраты на развертывание.
Сопутствующие товары и услуги